Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1536 € - 0,1845 € 2173 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1737 € - 0,2086 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0663 € - 0,0773 € 207546 En stock
9.0 mm
Vis
0,0497 € - 0,0551 € 9115 En stock
4.8 mm
Vis
0,0464 € - 0,0542 € 363000 En stock
4.8 mm
Vis
0,1279 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.18 mm
0,1306 € - 0,1612 € 2000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
À clipser
0,1175 € - 0,1647 € 6446 En stock
4.0 mm
Installation par pression
0,1844 € - 0,2126 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Installation par pression
10009413 0,1746 € - 0,1999 € 22952 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Installation par pression
10009512 0,29 € - 0,4984 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,126 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
5.0 mm
À enfoncer
0,2168 € - 0,2478 € 504 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2041 € - 0,2337 € 11900 En stock
Installation par pression
0,2675 € - 0,2956 € 397 En stock
0,252 € - 0,2787 € Demander le délai de livraison ici
0,1202 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,1203 € - 0,1337 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,1746 € - 0,1999 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,0627 € - 0,0774 € 1990 En stock
1.0 - 4.5 mm
  • sur 4
Embase collier À visser #8. M4 5.3 mm PA Naturel

10009246

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
2173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009307

Gamme de prix
0,2086 € - 0,1737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246122

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
207546 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277119

Gamme de prix
0,0551 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
9115 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246108

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
363000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier À enfoncer 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009710

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier À enfoncer 0.190 in Nylon 6/6 Naturel

10009567

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10089309

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1175 €

Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 6.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10009666

Gamme de prix
0,2126 € - 0,1844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 - 2.77 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009413

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
22952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.79 - 1.98 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm PA Noir

10009512

Gamme de prix
0,4984 € - 0,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
Embase collier À enfoncer 5.0 mm PA Naturel

10126356

Gamme de prix
0,1633 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009611

Gamme de prix
0,2478 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009604

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035788

Gamme de prix
0,2956 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035771

Gamme de prix
0,2787 € - 0,252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246146

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10009437

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Embase collier À enfoncer Nylon 6/6 Naturel

10009543

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790