Menu  Rechercher

Écrous pour presse-étoupe - Nylon

En stock

Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
0,5819 € - 0,5819 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,1633 € - 0,1802 € 97551 En stock
PG 9
0,3308 € - 0,3674 € 671 En stock
PG 21
1,3503 € - 1,5065 € 900 En stock
PG 48
0,3182 € - 0,3534 € Demander le délai de livraison ici
M25
1,0715 € - 1,1911 € 502 En stock
M63
0,5819 € - 0,5819 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,1914 € - 0,214 € 17940 En stock
PG 11
0,6251 € - 0,6941 € 3830 En stock
PG 29
0,1309 € - 0,145 € 48700 En stock
M12
0,4745 € - 0,5266 € 8700 En stock
M32
0,19 € - 0,2098 € 6735 En stock
1/2 in
0,287 € - 0,2933 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
0,2013 € - 0,2224 € 49327 En stock
PG 13.5
0,6871 € - 0,7617 € 1979 En stock
PG 36
0,1492 € - 0,1661 € 110899 En stock
M16
0,2772 € - 0,371 € 47 En stock
M20
1,3563 € - 1,8055 € Demander le délai de livraison ici
M40
10152409 0,0924 € - 0,1578 € 264 En stock
M12
0,1953 € - 0,1953 € Demander le délai de livraison ici
M32
  • sur 5
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rouge

10380925

Gamme de prix
0,5819 € - 0,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265567

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
97551 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Gris

10265604

Gamme de prix
0,3674 € - 0,3308 €

Niveaux de stock
671 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 21
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Gris

10265642

Gamme de prix
1,5065 € - 1,3503 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 48
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M25 33.0 mm Nylon 6 Gris

10265680

Gamme de prix
0,3534 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M63 74.0 mm Nylon 6 Gris

10265727

Gamme de prix
1,1911 € - 1,0715 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M63
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Blanc

10380932

Gamme de prix
0,5819 € - 0,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Gris

10265574

Gamme de prix
0,214 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
17940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 11
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Gris

10265611

Gamme de prix
0,6941 € - 0,6251 €

Niveaux de stock
3830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 29
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265659

Gamme de prix
0,145 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
48700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 39.0 mm Nylon 6 Gris

10265697

Gamme de prix
0,5266 € - 0,4745 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265734

Gamme de prix
0,2098 € - 0,19 €

Niveaux de stock
6735 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1/2 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Blanc

10380949

Gamme de prix
0,2933 € - 0,287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265581

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
49327 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 13.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Gris

10265628

Gamme de prix
0,7617 € - 0,6871 €

Niveaux de stock
1979 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG 36
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M16 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265666

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
110899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M20 Nylon Gris

10301418

Gamme de prix
0,371 € - 0,2772 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3917400099
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M40 Nylon Noir

10301616

Gamme de prix
1,8055 € - 1,3563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M40
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152409

Gamme de prix
0,1578 € - 0,0924 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE M32 41.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152485

Gamme de prix
0,1953 € - 0,1953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm