Menu  Rechercher

Écrous pour presse-étoupe - Nylon

En stock

Des contre-écrous et des rondelles d'étanchéité pour presse-étoupes sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
0,1675 € - 0,3069 € Demander le délai de livraison ici
PG9
0,3224 € - 0,5252 € 698 En stock
PG21
0,252 € - 0,3477 € 1750 En stock
M20 x 1.5
10152409 0,0924 € - 0,1578 € 264 En stock
M12
0,1288 € - 0,2203 € 579 En stock
PG 7
0,3252 € - 0,5449 € 616 En stock
M25 x 1.5
0,2772 € - 0,371 € Demander le délai de livraison ici
M20
0,2118 € - 0,2829 € 12 En stock
M12
0,1953 € - 0,1953 € Demander le délai de livraison ici
M32
0,1677 € - 0,2857 € Demander le délai de livraison ici
PG 16
0,2004 € - 0,2573 € 146 En stock
M25
0,2772 € - 0,371 € 47 En stock
M20
0,1675 € - 0,3069 € 172 En stock
PG11
0,1657 € - 0,1657 € 200 En stock
PG21
0,4745 € - 0,5266 € 8700 En stock
M32
0,19 € - 0,2098 € 6735 En stock
1/2 in
0,1309 € - 0,145 € 49800 En stock
M12
0,8251 € - 0,918 € 1090 En stock
M50
0,473 € - 0,5252 € 900 En stock
1.000 in
0,5819 € - 0,5819 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
  • sur 5
Contre-écrou pour PE PG9 22.0 mm PA Gris

10337639

Gamme de prix
0,3069 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG9
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG21 17.0 mm PA Gris

10337677

Gamme de prix
0,5252 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG21
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Gris

10337783

Gamme de prix
0,3477 € - 0,252 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M12 17.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152409

Gamme de prix
0,1578 € - 0,0924 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE PG 7 19.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152645

Gamme de prix
0,2203 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
579 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    5.0 mm
Contre-écrou pour PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Gris

10337790

Gamme de prix
0,5449 € - 0,3252 €

Niveaux de stock
616 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 Nylon Noir

10301425

Gamme de prix
0,371 € - 0,2772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3917400099
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 Nylon Noir

10301302

Gamme de prix
0,2829 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3917400099
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 41.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152485

Gamme de prix
0,1953 € - 0,1953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
Contre-écrou pour PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152560

Gamme de prix
0,2857 € - 0,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    6.0 mm
Contre-écrou pour PE M25 32.0 mm PA Gris

10152454

Gamme de prix
0,2573 € - 0,2004 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    M25
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M20 Nylon Gris

10301418

Gamme de prix
0,371 € - 0,2772 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    3917400099
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE PG11 24.0 mm PA Gris

10337646

Gamme de prix
0,3069 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    PG11
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE PG21 36.0 mm PA Gris

10152577

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Filetage
    PG21
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Contre-écrou pour PE M32 39.0 mm Nylon 6 Gris

10265697

Gamme de prix
0,5266 € - 0,4745 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Code produit
    3926909790
  • Épaisseur
    7.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265734

Gamme de prix
0,2098 € - 0,19 €

Niveaux de stock
6735 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1/2 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M12 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265659

Gamme de prix
0,145 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
49800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M50 60.0 mm Nylon 6 Gris

10265710

Gamme de prix
0,918 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M50
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Gris

10265758

Gamme de prix
0,5252 € - 0,473 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    1.000 in
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Contre-écrou pour PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rouge

10380925

Gamme de prix
0,5819 € - 0,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide