Menu  Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
29,6037 € - 39,4681 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
25,2841 € - 33,7156 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
31,182 € - 41,576 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
44,9922 € - 59,9861 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
47,8165 € - 63,7554 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
36,0311 € - 48,045 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
38,2532 € - 51,0043 € 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
75,0839 € - 88,3334 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 10
28.0
14.0
38.0
2.0
62.0
70,2347 € - 87,7934 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
44,7014 € - 59,6019 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
54,2855 € - 67,8569 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
55,0539 € - 68,8226 € 2 En stock
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
72,9864 € - 85,8621 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
43,8188 € - 58,4286 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
37,3914 € - 49,8517 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
22,5117 € - 30,019 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
107,6469 € - 126,6489 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
102,3512 € - 120,4187 € Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
37,1214 € - 49,4987 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
63,0493 € - 74,1805 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
  • sur 4
Écrou à brides TR12 x 6 35.0 Bronze

20146641

Gamme de prix
39,4681 € - 29,6037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 25.0 Bronze

20146610

Gamme de prix
33,7156 € - 25,2841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146658

Gamme de prix
41,576 € - 31,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 4 35.0 Bronze

20146696

Gamme de prix
59,9861 € - 44,9922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Gamme de prix
63,7554 € - 47,8165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 6 35.0 Bronze

20146672

Gamme de prix
48,045 € - 36,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 8 35.0 Bronze

20146702

Gamme de prix
51,0043 € - 38,2532 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR28 x 10 46.0 Bronze

20146856

Gamme de prix
88,3334 € - 75,0839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR20 x 4 44.0 Bronze

20146757

Gamme de prix
87,7934 € - 70,2347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR18 x 8 35.0 Bronze

20146733

Gamme de prix
59,6019 € - 44,7014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x 5 44.0 Bronze

20146818

Gamme de prix
67,8569 € - 54,2855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR22 x 5 44.0 Bronze

20146788

Gamme de prix
68,8226 € - 55,0539 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR28 x 5 46.0 Bronze

20146863

Gamme de prix
85,8621 € - 72,9864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146665

Gamme de prix
58,4286 € - 43,8188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR12 x 3 35.0 Bronze

20146634

Gamme de prix
49,8517 € - 37,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR10 x 2 25.0 Bronze

20146603

Gamme de prix
30,019 € - 22,5117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR32 x 6 54.0 Bronze

20146931

Gamme de prix
126,6489 € - 107,6469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR32 x 12 54.0 Bronze

20146917

Gamme de prix
120,4187 € - 102,3512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 4 35.0 Bronze

20146689

Gamme de prix
49,4987 € - 37,1214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR26 x 5 46.0 Bronze

20146832

Gamme de prix
74,1805 € - 63,0493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite