Menu  Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
0,1822 € - 0,3328 € 7030 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,2324 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,1664 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
0,1506 € - 0,208 € 3669 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,1621 € - 0,2252 € 9596 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,2941 € - 0,3457 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
0,1038 € - 0,1215 € 8920 En stock
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,0736 € - 0,086 € 2996 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
10060711 0,1017 € - 0,113 € 1496 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,3252 € - 0,4336 € 7591 En stock
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,1201 € - 0,1483 € 7998 En stock
#8-32
8.4 mm
Naturel
9.5 mm
0,1264 € - 0,1894 € 642 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1156 € - 0,1741 € 1000 En stock
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,4605 € - 1,0187 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
0,198 € - 0,2534 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,1621 € - 0,2252 € 470 En stock
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
0,406 € - 0,6599 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
0,2195 € - 0,4003 € 66 En stock
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
0,1822 € - 0,3328 € 35 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,4605 € - 1,0187 € 100 En stock
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Gamme de prix
0,3328 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
7030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
0,231 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
0,208 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
3669 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
9596 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Gamme de prix
0,3457 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Gamme de prix
0,086 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Gamme de prix
0,113 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Gamme de prix
0,4336 € - 0,3252 €

Niveaux de stock
7591 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Gamme de prix
0,1483 € - 0,1201 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Gamme de prix
0,1894 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
642 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Gamme de prix
0,1741 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Gamme de prix
1,0187 € - 0,4605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Gamme de prix
0,2534 € - 0,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Gamme de prix
0,6599 € - 0,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Gamme de prix
0,4003 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Gamme de prix
0,3328 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Gamme de prix
1,0187 € - 0,4605 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés