Menu  Rechercher

Écrou cylindrique TR8x1.5 Main droite Nylon 6/6

Cylindrical Nylon Nut is a fastener used in the automotive or construction industries, to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Référence Essentra :

20754471

Référence du fabricant:

20754471

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 45,4066 €
10 - 19 40,8619 €
20 - 39 38,5997 €
40 + 34,055 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

45,41 €

1 x 45,4066 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR8x1.5
Nombre de filets 1.0
d1 tol 7H 8.0
Pas 1.5
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 150.0
d2 tol. h10 18.0
l1 16.0
Poids kg 0.005
Matière Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter