Les écrous cylindriques en nylon sont utilisés avec nos vis mères pour convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. L'écrou est placé sur la vis et se déplace sur toute la longueur de la vis lorsqu'elle tourne, offrant un mouvement linéaire fluide et précis.
Idéal pour les applications manuelles ou motorisées à faible et moyenne rotation. Les filetages internes des écrous correspondent à ceux des vis, garantissant une durabilité exceptionnelle.
Fabriqués en nylon, ces écrous sont légers, non corrosifs et non conducteurs. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques, à l’humidité et aux variations de température.
Matière: Nylon 6/6 Séries: SRL1343
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Filetage | d1 tol 7H | Surface de contact | Nombre de filets | d2 tol. h10 | Direction du filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,055 € - 45,4066 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
1.0
|
18.0
|
Main droite
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer