Menu  Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0874 € - 0,1389 € 23750 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0779 € - 0,0866 € Demander le délai de livraison ici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0613 € - 0,0682 € 58476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,1571 € - 0,1939 € Demander le délai de livraison ici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1193 € - 0,1312 € 2000 En stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0811 € - 0,1079 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0873 € - 0,0971 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0962 € - 0,1188 € Demander le délai de livraison ici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
10404874 0,083 € - 0,1109 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0723 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1985 € - 0,2206 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0808 € - 0,0898 € Demander le délai de livraison ici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,0701 € - 0,1111 € 153 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1111 € - 0,176 € 45164 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0575 € - 0,0913 € 10112 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0521 € - 0,0694 € 983 En stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0685 € - 0,0762 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0967 € - 0,1075 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,0498 € - 0,0553 € Demander le délai de livraison ici
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0932 € - 0,1036 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

10091418

Gamme de prix
0,1389 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
23750 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.2
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
58476 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Longueur totale
    8.3 mm
Écrou pour tôle 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Gamme de prix
0,1939 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    18.8 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    17.6 mm
  • Longueur totale
    24.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    17.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.3 mm
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Gamme de prix
0,1109 € - 0,083 €

Niveaux de stock
1342 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur totale
    13.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur totale
    14.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Gamme de prix
0,2206 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Longueur totale
    16.15 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #12
  • Ø tête
    13.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur totale
    10.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    3.5
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Gamme de prix
0,176 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
45164 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

10091388

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
10112 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    2.9
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0521 €

Niveaux de stock
983 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #4
  • Ø tête
    6.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Gamme de prix
0,1075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Gamme de prix
0,1036 € - 0,0932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    14.3 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Couleur
    Naturel