Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille vis | Épaisseur tête | Ø tête | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0489 € - 0,0734 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,076 € - 0,0938 € | 9000 En stock |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0996 € - 0,123 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1396 € | 2795 En stock |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,1389 € | 27250 En stock |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1188 € | Demander le délai de livraison ici |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 10404874 | 0,083 € - 0,1109 € | 1342 En stock |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,0779 € - 0,0866 € | Demander le délai de livraison ici |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0682 € | 58476 En stock |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2206 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,0898 € | Demander le délai de livraison ici |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1939 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,0971 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1079 € | 68000 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1312 € | 2000 En stock |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | 5892 En stock |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer