Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
8,9128 € - 11,1375 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
11,3487 € - 14,1929 € 10 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,7653 € - 6,9805 € 49 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
7,7523 € - 7,7523 € 310 En stock
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
8,5889 € - 10,701 € 88 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
6,7022 € - 8,3918 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
8,3097 € - 9,9829 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
8,6594 € - 10,8418 € 26 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
11,2783 € - 14,0943 € 8 En stock
47.5 mm
16 x 1.5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
5,9104 € - 7,3634 € 195 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
7,3757 € - 8,6594 € 46 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
10,0315 € - 11,9119 € 2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
6.00 N
7,1294 € - 8,4622 € 29 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
6,3128 € - 7,5752 € 235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
8,052 € - 9,6731 € 168 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
8,6658 € - 10,8418 € 21 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
16,2872 € - 18,0985 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
19,2551 € - 19,2551 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0
18.2 mm
6,6769 € - 7,7582 € 679 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10196137

Gamme de prix
11,1375 € - 8,9128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196199

Gamme de prix
14,1929 € - 11,3487 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196243

Gamme de prix
6,9805 € - 5,7653 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196281

Gamme de prix
7,7523 € - 7,7523 €

Niveaux de stock
310 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196328

Gamme de prix
10,701 € - 8,5889 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196472

Gamme de prix
8,3918 € - 6,7022 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196519

Gamme de prix
9,9829 € - 8,3097 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage goupille M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Taille du filetage du corps
    M10 x 1
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10196144

Gamme de prix
10,8418 € - 8,6594 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 33.0 mm Acier inoxydable ; nylon Noir

10196229

Gamme de prix
14,0943 € - 11,2783 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Type de verrouillage de la poignée
    Frein
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196366

Gamme de prix
7,3634 € - 5,9104 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196496

Gamme de prix
8,6594 € - 7,3757 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196533

Gamme de prix
11,9119 € - 10,0315 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    59.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196403

Gamme de prix
8,4622 € - 7,1294 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196557

Gamme de prix
7,5752 € - 6,3128 €

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196571

Gamme de prix
9,6731 € - 8,052 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196618

Gamme de prix
10,8418 € - 8,6658 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage M16 x 1.5 Noir

10270646

Gamme de prix
18,0985 € - 16,2872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M16 x 1.5
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Gamme de prix
19,2551 € - 19,2551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196465

Gamme de prix
7,7582 € - 6,6769 €

Niveaux de stock
679 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm