Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
6,2361 € - 7,8058 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,8993 € - 8,6312 € 28 En stock
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
19,2551 € - 19,2551 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0
18.2 mm
5,5396 € - 6,9134 € 108 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
11,3769 € - 14,2211 € 18 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,7414 € - 7,8427 € 45 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,236 € - 12,4751 € 1 En stock
M10 x 1.0
18.2 mm
19,2551 € - 19,2551 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.0
18.2 mm
5,5396 € - 6,9134 € 99 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,4496 € - 8,0724 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
6,9413 € - 8,6866 € 39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
5,7975 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
11,588 € - 12,8694 € 745 En stock
M10 x 1.0
18.2 mm
14,5247 € - 16,1337 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
5,573 € - 6,9521 € 1046 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
6,8382 € - 7,8801 € 43 En stock
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
8,5017 € - 8,5017 € 72 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
10,1928 € - 11,9401 € 28 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Frein
21.0 mm
6.00 N
6,0641 € - 6,9134 € 233 En stock
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
  • sur 6
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10634417

Gamme de prix
7,8058 € - 6,2361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196588

Gamme de prix
8,6312 € - 6,8993 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.5 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Gamme de prix
19,2551 € - 19,2551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10195802

Gamme de prix
6,9134 € - 5,5396 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196168

Gamme de prix
14,2211 € - 11,3769 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10195857

Gamme de prix
7,8427 € - 6,7414 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Gamme de prix
12,4751 € - 11,236 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Gamme de prix
19,2551 € - 19,2551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10195789

Gamme de prix
6,9134 € - 5,5396 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10628584

Gamme de prix
8,0724 € - 6,4496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196410

Gamme de prix
8,6866 € - 6,9413 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196335

Gamme de prix
7,0089 € - 5,7975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196373

Gamme de prix
8,038 € - 6,7637 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Gamme de prix
12,8694 € - 11,588 €

Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Ø tête
    18.2 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M12 x 1.5 Noir

10270677

Gamme de prix
16,1337 € - 14,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M12 x 1.5
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196236

Gamme de prix
6,9521 € - 5,573 €

Niveaux de stock
1046 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196267

Gamme de prix
7,8801 € - 6,8382 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10195932

Gamme de prix
8,5017 € - 8,5017 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196625

Gamme de prix
11,9401 € - 10,1928 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    20.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10195819

Gamme de prix
6,9134 € - 6,0641 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide