Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
12,9896 € - 12,9896 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
8,6445 € - 9,8421 € 22 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
13,9396 € - 15,4901 € 1148 En stock
M12 x 1.5
17,5818 € - 19,5272 € 4 En stock
M16 x 1.5
11,7711 € - 13,0806 € 24 En stock
M12 x 1.75
24.0 mm
11,3769 € - 14,2211 € 18 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,3128 € - 7,5752 € 235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
8,052 € - 9,6731 € 168 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
8,6658 € - 10,8418 € 21 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
16,2872 € - 18,0985 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
13,9396 € - 15,4901 € 2 En stock
M10 x 1
13,9958 € - 13,9958 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
24.0 mm
6,7414 € - 7,8427 € 45 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,0641 € - 6,9134 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,8705 € - 7,9272 € 17 En stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,5017 € - 8,5017 € 10 En stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,3726 € - 10,8049 € 40 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,7975 € - 7,0089 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
6,7637 € - 8,038 € 210 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
6,9413 € - 8,6866 € 39 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10624869

Gamme de prix
12,9896 € - 12,9896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196601

Gamme de prix
9,8421 € - 8,6445 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 Noir

10270639

Gamme de prix
15,4901 € - 13,9396 €

Niveaux de stock
1148 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7318190090
  • Taille du filetage du corps
    M12 x 1.5
Doigt d’indexage M16 x 1.5 Noir

10270684

Gamme de prix
19,5272 € - 17,5818 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M16 x 1.5
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Gamme de prix
13,0806 € - 11,7711 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196168

Gamme de prix
14,2211 € - 11,3769 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196557

Gamme de prix
7,5752 € - 6,3128 €

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196571

Gamme de prix
9,6731 € - 8,052 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196618

Gamme de prix
10,8418 € - 8,6658 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage M16 x 1.5 Noir

10270646

Gamme de prix
18,0985 € - 16,2872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M16 x 1.5
Doigt d’indexage M10 x 1.0 Noir

10270660

Gamme de prix
15,4901 € - 13,9396 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M10 x 1
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Gamme de prix
13,9958 € - 13,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10195857

Gamme de prix
7,8427 € - 6,7414 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10195796

Gamme de prix
6,9134 € - 6,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10195871

Gamme de prix
7,9272 € - 6,8705 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10195949

Gamme de prix
8,5017 € - 8,5017 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196014

Gamme de prix
10,8049 € - 9,3726 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196335

Gamme de prix
7,0089 € - 5,7975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196373

Gamme de prix
8,038 € - 6,7637 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    46.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196410

Gamme de prix
8,6866 € - 6,9413 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm