Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
0,9233 € - 1,1819 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.2 Nmm
Vert
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
8.2 Nmm
Vert
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,899 € - 1,2407 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
11.1 Nmm
Vert
12.5 mm
29.5 mm
329.0 N
Light Duty
0,975 € - 1,3455 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
24.9 Nmm
Vert
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
1,4266 € - 1,9687 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
18.8 Nmm
Vert
20.0 mm
34.2 mm
643.0 N
Light Duty
3,183 € - 4,3926 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
8.6 Nmm
Vert
20.0 mm
77.5 mm
664.0 N
Light Duty
5,2102 € - 7,1902 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
13.6 Nmm
Vert
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
1,6717 € - 2,307 € Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
64.6 Nmm
Vert
25.0 mm
20.7 mm
1336.0 N
Light Duty
2,549 € - 3,5176 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
53.8 Nmm
Vert
25.0 mm
23.8 mm
1280.0 N
Light Duty
2,1022 € - 2,9011 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
28.6 Nmm
Vert
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
3,4608 € - 4,7759 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
45.7 Nmm
Vert
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
8,6596 € - 11,9502 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
148.6 Nmm
Vert
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
13,9364 € - 19,2323 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
78.7 Nmm
Vert
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
5,4574 € - 7,5313 € Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
66.6 Nmm
Vert
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
8,4006 € - 11,5929 € Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
31.7 Nmm
Vert
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
7,435 € - 10,2604 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
39.2 Nmm
Vert
40.0 mm
65.3 mm
2560.0 N
Light Duty
0,6157 € - 0,8496 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
31.7 Nmm
Vert
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Light Duty
1,0138 € - 1,399 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
15.5 Nmm
Vert
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
1,2737 € - 1,7576 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
7.9 Nmm
Vert
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
1,4014 € - 1,934 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
27.7 Nmm
Vert
20.0 mm
23.0 mm
637.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Gamme de prix
1,1819 € - 0,9233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.5 mm
  • Force maximale
    165.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.5 mm
  • Force maximale
    171.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 43.3 mm 11.1 Nmm

10444504

Gamme de prix
1,2407 € - 0,899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    29.5 mm
  • Force maximale
    329.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Gamme de prix
1,3455 € - 0,975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.7 mm
  • Force maximale
    623.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 63.5 mm 18.8 Nmm

10420850

Gamme de prix
1,9687 € - 1,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    34.2 mm
  • Force maximale
    643.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 8.6 Nmm

10637050

Gamme de prix
4,3926 € - 3,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    77.5 mm
  • Force maximale
    664.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    56.0 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 13.6 Nmm

10637074

Gamme de prix
7,1902 € - 5,2102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    80.1 mm
  • Force maximale
    1091.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 64.6 Nmm

10444689

Gamme de prix
2,307 € - 1,6717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.7 mm
  • Force maximale
    1336.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 43.2 mm 53.8 Nmm

10444696

Gamme de prix
3,5176 € - 2,549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.8 mm
  • Force maximale
    1280.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Gamme de prix
2,9011 € - 2,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    40.3 mm
  • Force maximale
    1151.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

10644287

Gamme de prix
4,7759 € - 3,4608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    48.9 mm
  • Force maximale
    2233.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

10630860

Gamme de prix
11,9502 € - 8,6596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    41.5 mm
  • Force maximale
    6166.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    25.6 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 78.7 Nmm

10636831

Gamme de prix
19,2323 € - 13,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    70.1 mm
  • Force maximale
    5514.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Gamme de prix
7,5313 € - 5,4574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    37.9 mm
  • Force maximale
    2522.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 31.7 Nmm

10630952

Gamme de prix
11,5929 € - 8,4006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    76.8 mm
  • Force maximale
    2437.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

10636862

Gamme de prix
10,2604 € - 7,435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    65.3 mm
  • Force maximale
    2560.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Gamme de prix
0,8496 € - 0,6157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.9 mm
  • Force maximale
    441.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Gamme de prix
1,399 € - 1,0138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.3 mm
  • Force maximale
    470.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 101.3 mm 7.9 Nmm

10444641

Gamme de prix
1,7576 € - 1,2737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    64.1 mm
  • Force maximale
    486.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 27.7 Nmm

10643501

Gamme de prix
1,934 € - 1,4014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.0 mm
  • Force maximale
    637.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm