Menu  Rechercher

Des vis ventilées - tête hexagonale

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0091.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
144 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 Matière A/F l1 d1 Ajouter au panier
3,4785 € - 4,6415 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
16.0
M8
8,6495 € - 11,5258 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
40.0
M16
8,1304 € - 10,8405 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
35.0
M16
9,148 € - 12,1904 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
45.0
M16
3,5097 € - 4,6726 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
16.0
M6
10,6744 € - 14,2359 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
60.0
M16
4,5376 € - 6,0433 € Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
30.0
M6
7,1128 € - 9,4802 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
25.0
M16
9,6568 € - 12,8757 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
50.0
M16
7,6216 € - 10,1656 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 304
24
30.0
M16
3,4993 € - 4,6622 € Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
16.0
M4
10,7367 € - 14,319 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 316
24
45.0
M16
7,2685 € - 9,6879 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
50.0
M10
10,0929 € - 13,4572 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 316
24
40.0
M16
8,7949 € - 11,7231 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 316
24
30.0
M16
3,6966 € - 4,9322 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
16.0
M8
6,8636 € - 9,148 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
45.0
M10
6,0329 € - 8,0473 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
35.0
M10
7,3931 € - 9,854 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
35.0
M12
8,1511 € - 10,8716 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 316
24
25.0
M16
  • sur 8
Vis ventilée Tête hexagonale M8 16.0 Inox 304

20227005

Gamme de prix
4,6415 € - 3,4785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 40.0 Inox 304

20237035

Gamme de prix
11,5258 € - 8,6495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M16 35.0 Inox 304

20237028

Gamme de prix
10,8405 € - 8,1304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M16 45.0 Inox 304

20237042

Gamme de prix
12,1904 € - 9,148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M6 16.0 Inox 316

20237363

Gamme de prix
4,6726 € - 3,5097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 60.0 Inox 304

20237066

Gamme de prix
14,2359 € - 10,6744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M6 30.0 Inox 316

20237394

Gamme de prix
6,0433 € - 4,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 25.0 Inox 304

20237004

Gamme de prix
9,4802 € - 7,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M16 50.0 Inox 304

20237059

Gamme de prix
12,8757 € - 9,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M16 30.0 Inox 304

20237011

Gamme de prix
10,1656 € - 7,6216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M4 16.0 Inox 316

20237189

Gamme de prix
4,6622 € - 3,4993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 45.0 Inox 316

20237752

Gamme de prix
14,319 € - 10,7367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M10 50.0 Inox 316

20237608

Gamme de prix
9,6879 € - 7,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 40.0 Inox 316

20237745

Gamme de prix
13,4572 € - 10,0929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M16 30.0 Inox 316

20237721

Gamme de prix
11,7231 € - 8,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M8 16.0 Inox 316

20237455

Gamme de prix
4,9322 € - 3,6966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 45.0 Inox 316

20237592

Gamme de prix
9,148 € - 6,8636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 35.0 Inox 316

20237578

Gamme de prix
8,0473 € - 6,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 35.0 Inox 316

20237660

Gamme de prix
9,854 € - 7,3931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 25.0 Inox 316

20237714

Gamme de prix
10,8716 € - 8,1511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24