Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête hexagonale M6 16.0 Inox 316

Vis ventilée à tête hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20237363

Référence du fabricant:

20237363

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,6726 €
100 - 249 4,2054 €
250 - 499 3,9769 €
500 - 999 3,7381 €
1000 + 3,5097 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,67 €

1 x 4,6726 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 16.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter