Menu  Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock

Les vis d'étanchéité sont un type de fixation conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Cette gamme de vis d'étanchéité se caractérise par une tête bombée avec un entraînement hexagonal et un joint torique incorporé, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d'étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Résistance à la traction : 550 N/mm² ou 480 N/mm²

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
75 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Matière A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
1,7983 € - 2,7666 € 162 En stock
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
10.0
3.6
1,885 € - 2,90 € 388 En stock
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
20.0
3.6
2,1016 € - 3,2333 € 332 En stock
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
8.0
5.6
1,82 € - 2,80 € 4 En stock
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
12.0
3.6
1,9283 € - 2,9666 € 1307 En stock
7.6
2.2
Acier inox 303
2.5
M4
6.0
4.5
2,7733 € - 4,2666 € En cours de production
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,9033 € - 4,4666 € En cours de production
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
25.0
8.5
3,965 € - 6,10 € 91 En stock
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
20.0
12.9
2,8383 € - 4,3666 € En cours de production
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
20.0
8.5
3,965 € - 6,10 € En cours de production
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
40.0
10.6
2,2316 € - 3,4333 € 41 En stock
5.7
1.7
Inox 316
2.0
M3
12.0
3.6
1,7983 € - 2,7666 € 7 En stock
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
8.0
3.6
1,7766 € - 2,7333 € 92 En stock
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
6.0
3.6
2,60 € - 4,00 € 1832 En stock
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
16.0
6.8
2,7733 € - 4,2666 € En cours de production
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
25.0
6.8
3,965 € - 6,10 € 61 En stock
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
16.0
10.6
2,6866 € - 4,1333 € En cours de production
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
20.0
6.8
2,8816 € - 4,4333 € En cours de production
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
30.0
6.8
3,965 € - 6,10 € 71 En stock
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
25.0
10.6
1,9716 € - 3,0333 € 649 En stock
7.6
2.2
Acier inox 303
2.5
M4
10.0
4.5
  • sur 4
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20224424

Gamme de prix
2,7666 € - 1,7983 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20224448

Gamme de prix
2,90 € - 1,885 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20224516

Gamme de prix
3,2333 € - 2,1016 €

Niveaux de stock
332 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20224431

Gamme de prix
2,80 € - 1,82 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20224455

Gamme de prix
2,9666 € - 1,9283 €

Niveaux de stock
1307 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20224622

Gamme de prix
4,2666 € - 2,7733 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20224646

Gamme de prix
4,4666 € - 2,9033 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20224714

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20224639

Gamme de prix
4,3666 € - 2,8383 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20224707

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 12.0 Inox 316

20225858

Gamme de prix
3,4333 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20224417

Gamme de prix
2,7666 € - 1,7983 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20224400

Gamme de prix
2,7333 € - 1,7766 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20224578

Gamme de prix
4,00 € - 2,60 €

Niveaux de stock
1832 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20224592

Gamme de prix
4,2666 € - 2,7733 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20224660

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20224585

Gamme de prix
4,1333 € - 2,6866 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20224608

Gamme de prix
4,4333 € - 2,8816 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20224684

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20224479

Gamme de prix
3,0333 € - 1,9716 €

Niveaux de stock
649 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20224493

Gamme de prix
3,10 € - 2,015 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20224561

Gamme de prix
3,8666 € - 2,5133 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 12.0 Acier inox 303

20224486

Gamme de prix
3,0666 € - 1,9933 €

Niveaux de stock
7166 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20224509

Gamme de prix
3,1666 € - 2,0583 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 20.0 Acier inox 303

20224677

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20224691

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 40.0 Acier inox 303

20224745

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 30.0 Acier inox 303

20224738

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 20.0 Inox 316

20226091

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 12.0 Inox 316

20225988

Gamme de prix
4,40 € - 2,86 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Inox 316

20225940

Gamme de prix
3,9666 € - 2,5783 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Inox 316

20225995

Gamme de prix
4,5666 € - 2,9683 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 40.0 Inox 316

20226121

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Inox 316

20226176

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 20.0 Inox 316

20225865

Gamme de prix
3,5666 € - 2,3183 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 6.0 Inox 316

20225827

Gamme de prix
3,3333 € - 2,1666 €

Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 8.0 Inox 316

20225889

Gamme de prix
3,5666 € - 2,3183 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 10.0 Inox 316

20225841

Gamme de prix
3,40 € - 2,21 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 20.0 Inox 316

20226053

Gamme de prix
5,1666 € - 3,3583 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 20.0 Inox 316

20225971

Gamme de prix
4,2666 € - 2,7733 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 25.0 Inox 316

20226015

Gamme de prix
4,9333 € - 3,2066 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 25.0 Inox 316

20226060

Gamme de prix
5,3333 € - 3,4666 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Inox 316

20226114

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 20.0 Inox 316

20226138

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20228484

Gamme de prix
3,40 € - 2,21 €

Niveaux de stock
484 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20229986

Gamme de prix
3,30 € - 2,145 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20250133

Gamme de prix
3,3333 € - 2,1666 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 12.0 Inox 316

20225902

Gamme de prix
3,6666 € - 2,3833 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Inox 316

20225957


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 6.0 Inox 316

20225872

Gamme de prix
3,5333 € - 2,2966 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 8.0 Inox 316

20225933

Gamme de prix
3,90 € - 2,535 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 10.0 Inox 316

20225896

Gamme de prix
3,60 € - 2,34 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Inox 316

20226107

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 30.0 Inox 316

20226152

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 12.0 Inox 316

20226039

Gamme de prix
4,8666 € - 3,1633 €

Niveaux de stock
411 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 16.0 Inox 316

20226084

Gamme de prix
6,0333 € - 3,9216 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20224462

Gamme de prix
3,00 € - 1,95 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20224523

Gamme de prix
3,30 € - 2,145 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20224547

Gamme de prix
3,40 € - 2,21 €

Niveaux de stock
4265 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20224615

Gamme de prix
4,1666 € - 2,7083 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20224530

Gamme de prix
3,3333 € - 2,1666 €

Niveaux de stock
6125 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 20.0 Acier inox 303

20224554

Gamme de prix
3,50 € - 2,275 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 25.0 Acier inox 303

20224721

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20224653

Gamme de prix
4,60 € - 2,99 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20224752

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 16.0 Inox 316

20225919

Gamme de prix
3,7333 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
444 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Inox 316

20225964

Gamme de prix
4,1333 € - 2,6866 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Inox 316

20226046

Gamme de prix
5,0333 € - 3,2716 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 8.0 Inox 316

20225834

Gamme de prix
3,3666 € - 2,1883 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 20.0 Inox 316

20226008

Gamme de prix
4,7333 € - 3,0766 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 20.0 Inox 316

20225926

Gamme de prix
3,80 € - 2,47 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 25.0 Inox 316

20226145

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 30.0 Inox 316

20226022

Gamme de prix
5,1333 € - 3,3366 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 30.0 Inox 316

20226077

Gamme de prix
5,50 € - 3,575 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 40.0 Inox 316

20226169

Gamme de prix
6,10 € - 3,965 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0