Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
1,2876 € - 2,5648 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M4
33,9544 € - 48,5122 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
62,0109 € - 88,5826 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
73,9936 € - 105,7051 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
1,7964 € - 2,5648 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Mâle/Femelle
M3
41,7836 € - 59,6954 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
2,1079 € - 3,0112 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
3,655 € - 6,0848 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
2,2429 € - 3,1982 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
29,1676 € - 44,8676 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Female/Female
M16
41,8044 € - 64,3161 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Female/Female
M16
2,0456 € - 2,9178 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Female/Female
M4
4,5688 € - 5,711 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
4,7245 € - 6,7493 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
5,6071 € - 9,3452 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
1,7548 € - 3,5097 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Female/Female
M6
2,2117 € - 3,6862 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Female/Female
M6
4,5376 € - 9,0649 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Female/Female
M8
6,6247 € - 9,4595 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Male/Male
M10
11,3701 € - 16,24 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Male/Male
M12
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 16.0 20.0 Acier

20197261

Gamme de prix
2,5648 € - 1,2876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 50.0 Acier

20196721

Gamme de prix
48,5122 € - 33,9544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 100.0 Acier

20196783

Gamme de prix
88,5826 € - 62,0109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 120.0 Acier

20196790

Gamme de prix
105,7051 € - 73,9936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M3 8.0 8.0 Acier

20196202

Gamme de prix
2,5648 € - 1,7964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 50.0 Acier

20196912

Gamme de prix
59,6954 € - 41,7836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 35.0 Acier

20196981

Gamme de prix
3,0112 € - 2,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 25.0 Acier

20197018

Gamme de prix
6,0848 € - 3,655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 45.0 Acier

20196998

Gamme de prix
3,1982 € - 2,2429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 100.0 55.0 Acier

20196233

Gamme de prix
44,8676 € - 29,1676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    775.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 130.0 40.0 Acier

20196257

Gamme de prix
64,3161 € - 41,8044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M4 15.0 25.0 Acier

20196301

Gamme de prix
2,9178 € - 2,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 30.0 Acier

20196035

Gamme de prix
5,711 € - 4,5688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 35.0 Acier

20196097

Gamme de prix
6,7493 € - 4,7245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 50.0 Acier

20196134

Gamme de prix
9,3452 € - 5,6071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 25.0 25.0 Acier

20196370

Gamme de prix
3,5097 € - 1,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 25.0 30.0 Acier

20196387

Gamme de prix
3,6862 € - 2,2117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 40.0 50.0 Acier

20196462

Gamme de prix
9,0649 € - 4,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 50.0 Acier

20195649

Gamme de prix
9,4595 € - 6,6247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M12 75.0 30.0 Acier

20195663

Gamme de prix
16,24 € - 11,3701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent