Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
3,925 € - 6,5417 € Demander le délai de livraison ici
35.0
Female/Female
M8
2,5751 € - 4,2884 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Female/Female
M8
4,2469 € - 8,4938 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Female/Female
M10
10,9651 € - 15,6585 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Female/Female
M10
16,5826 € - 23,6954 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Male/Male
M16
31,4935 € - 44,9922 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Male/Male
M16
37,4225 € - 53,4548 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
1,516 € - 2,1598 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
5,5448 € - 9,2414 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Male/Male
M10
7,715 € - 12,8653 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
9,5633 € - 11,9515 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
39,6862 € - 61,0556 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Female/Female
M16
15,0666 € - 30,1332 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Female/Female
M16
6,5728 € - 10,9547 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Female/Female
M10
7,7981 € - 12,9899 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Female/Female
M12
9,8852 € - 19,76 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Female/Female
M10
8,7222 € - 14,5371 € Demander le délai de livraison ici
80.0
Mâle/Femelle
M14
5,8044 € - 9,6671 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Male/Male
M10
4,2677 € - 5,3372 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
1,5887 € - 2,2636 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M5
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 35.0 40.0 Acier

20196431

Gamme de prix
6,5417 € - 3,925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 40.0 30.0 Acier

20196448

Gamme de prix
4,2884 € - 2,5751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 60.0 35.0 Acier

20196509

Gamme de prix
8,4938 € - 4,2469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 70.0 50.0 Acier

20196547

Gamme de prix
15,6585 € - 10,9651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 75.0 Acier

20196844

Gamme de prix
23,6954 € - 16,5826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 120.0 75.0 Acier

20196868

Gamme de prix
44,9922 € - 31,4935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 75.0 Acier

20196936

Gamme de prix
53,4548 € - 37,4225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 10.0 Acier

20196974

Gamme de prix
2,1598 € - 1,516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 35.0 Acier

20197032

Gamme de prix
9,2414 € - 5,5448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 60.0 Acier

20196073

Gamme de prix
12,8653 € - 7,715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    110.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 25.0 Acier

20196158

Gamme de prix
11,9515 € - 9,5633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 100.0 100.0 Acier

20196219

Gamme de prix
61,0556 € - 39,6862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 100.0 60.0 Acier

20196240

Gamme de prix
30,1332 € - 15,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 60.0 45.0 Acier

20196516

Gamme de prix
10,9547 € - 6,5728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    300.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M12 75.0 40.0 Acier

20196530

Gamme de prix
12,9899 € - 7,7981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 70.0 55.0 Acier

20196554

Gamme de prix
19,76 € - 9,8852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    230.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M14 80.0 50.0 Acier

20196622

Gamme de prix
14,5371 € - 8,7222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 70.0 Acier

20197049

Gamme de prix
9,6671 € - 5,8044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 20.0 Acier

20197124

Gamme de prix
5,3372 € - 4,2677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 15.0 20.0 Acier

20197209

Gamme de prix
2,2636 € - 1,5887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent