Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
2,1286 € - 3,0424 € Demander le délai de livraison ici
35.0
Mâle/Femelle
M8
2,1286 € - 3,0424 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
1,5368 € - 2,1909 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
4,953 € - 7,0712 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
6,6351 € - 11,0585 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M12
44,3276 € - 63,3296 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
1,786 € - 2,2325 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
1,8275 € - 2,6167 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
1,4641 € - 2,0975 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
1,5472 € - 2,5751 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Femelle
M8
2,1286 € - 3,0424 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
1,1837 € - 1,6925 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M5
1,0695 € - 1,786 € Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M4
1,4226 € - 2,3675 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
1,7756 € - 2,9593 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
3,3851 € - 5,6383 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
14,6201 € - 29,2402 € Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
1,4433 € - 2,0663 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M5
1,4952 € - 2,4921 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
1,163 € - 1,9314 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 35.0 35.0 Acier

20197810

Gamme de prix
3,0424 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 28.0 Acier

20197865

Gamme de prix
3,0424 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 15.0 Acier

20197308

Gamme de prix
2,1909 € - 1,5368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 50.0 Acier

20197476

Gamme de prix
7,0712 € - 4,953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M12 60.0 50.0 Acier

20197506

Gamme de prix
11,0585 € - 6,6351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 60.0 Acier

20197537

Gamme de prix
63,3296 € - 44,3276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 10.0 Acier

20197629

Gamme de prix
2,2325 € - 1,786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 10.0 Acier

20197704

Gamme de prix
2,6167 € - 1,8275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 30.0 Acier

20197773

Gamme de prix
2,0975 € - 1,4641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 30.0 40.0 Acier

20197803

Gamme de prix
2,5751 € - 1,5472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 28.0 Acier

20197872

Gamme de prix
3,0424 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 8.0 Acier

20197223

Gamme de prix
1,6925 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 16.0 25.0 Acier

20197285

Gamme de prix
1,786 € - 1,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 30.0 Acier

20197353

Gamme de prix
2,3675 € - 1,4226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 28.0 Acier

20197414

Gamme de prix
2,9593 € - 1,7756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 60.0 Acier

20197025

Gamme de prix
5,6383 € - 3,3851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 75.0 Acier

20197056

Gamme de prix
29,2402 € - 14,6201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 15.0 10.0 Acier

20197186

Gamme de prix
2,0663 € - 1,4433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 25.0 Acier

20197674

Gamme de prix
2,4921 € - 1,4952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 25.0 Acier

20197681

Gamme de prix
1,9314 € - 1,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier