Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
11,422 € - 16,323 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
10,0306 € - 12,5434 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
2,1079 € - 3,0112 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M10
2,6894 € - 4,4753 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
67,6285 € - 96,6091 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
1,9002 € - 2,3778 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
1,298 € - 1,8587 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
2,1286 € - 3,0424 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
3,1047 € - 3,8835 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
2,2221 € - 3,167 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
2,3155 € - 3,302 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
1,4433 € - 2,056 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M8
2,1286 € - 3,0424 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
1,298 € - 1,8587 € 2 En stock
15.0
Mâle/Femelle
M4
1,8379 € - 2,2948 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M4
2,0248 € - 2,897 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Female/Female
M4
1,7029 € - 2,8451 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Female/Female
M4
92,7568 € - 132,5156 € Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
33,2483 € - 47,4946 € Demander le délai de livraison ici
120.0
Male/Male
M16
33,5494 € - 47,9204 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 30.0 Acier

20196165

Gamme de prix
16,323 € - 11,422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    345.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 55.0 Acier

20196196

Gamme de prix
12,5434 € - 10,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 40.0 35.0 Acier

20197438

Gamme de prix
3,0112 € - 2,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 25.0 Acier

20197483

Gamme de prix
4,4753 € - 2,6894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 120.0 Acier

20197568

Gamme de prix
96,6091 € - 67,6285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 10.0 Acier

20197711

Gamme de prix
2,3778 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 8.0 Acier

20197599

Gamme de prix
1,8587 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 25.0 Acier

20197841

Gamme de prix
3,0424 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 25.0 Acier

20197858

Gamme de prix
3,8835 € - 3,1047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 35.0 Acier

20197902

Gamme de prix
3,167 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 45.0 Acier

20197933

Gamme de prix
3,302 € - 2,3155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 25.0 20.0 Acier

20197735

Gamme de prix
2,056 € - 1,4433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 20.0 Acier

20197827

Gamme de prix
3,0424 € - 2,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 10.0 Acier

20197612

Gamme de prix
1,8587 € - 1,298 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M4 15.0 20.0 Acier

20197650

Gamme de prix
2,2948 € - 1,8379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M4 15.0 22.0 Acier

20196295

Gamme de prix
2,897 € - 2,0248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M4 15.0 20.0 Acier

20196288

Gamme de prix
2,8451 € - 1,7029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 140.0 Acier

20196806

Gamme de prix
132,5156 € - 92,7568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 120.0 100.0 Acier

20196875

Gamme de prix
47,4946 € - 33,2483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 50.0 Acier

20196882

Gamme de prix
47,9204 € - 33,5494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent