Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
5,1814 € - 7,4035 € Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
2,3155 € - 3,302 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
1,5264 € - 2,1806 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
2,7309 € - 3,8939 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
2,8763 € - 4,1119 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
3,8835 € - 6,4794 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
12,9484 € - 18,4932 € Demander le délai de livraison ici
100.0
Male/Male
M16
0,9864 € - 1,6406 € Demander le délai de livraison ici
10.0
Male/Male
M4
33,0926 € - 47,2766 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
1,5472 € - 2,2117 € 404 En stock
15.0
Male/Male
M4
1,5472 € - 2,2117 € Demander le délai de livraison ici
18.0
Male/Male
M6
1,3914 € - 1,9937 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,4952 € - 2,9905 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,5887 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
1,298 € - 1,8587 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
1,3706 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
1,6821 € - 2,3986 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
1,381 € - 2,7517 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
1,5887 € - 3,1774 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
1,786 € - 2,5544 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 70.0 Acier

20197995

Gamme de prix
7,4035 € - 5,1814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 45.0 Acier

20197933

Gamme de prix
3,302 € - 2,3155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 40.0 Acier

20197780

Gamme de prix
2,1806 € - 1,5264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 20.0 Acier

20197834

Gamme de prix
3,8939 € - 2,7309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 40.0 Acier

20197919

Gamme de prix
4,1119 € - 2,8763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 60.0 Acier

20197971

Gamme de prix
6,4794 € - 3,8835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 40.0 Acier

20195120

Gamme de prix
18,4932 € - 12,9484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 10.0 8.0 Acier

20195151

Gamme de prix
1,6406 € - 0,9864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 40.0 Acier

20195168

Gamme de prix
47,2766 € - 33,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 15.0 Acier

20195182

Gamme de prix
2,2117 € - 1,5472 €

Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 18.0 12.0 Acier

20195250

Gamme de prix
2,2117 € - 1,5472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 10.0 Acier

20195359

Gamme de prix
1,9937 € - 1,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 30.0 Acier

20195397

Gamme de prix
2,9905 € - 1,4952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 15.0 Acier

20195410

Gamme de prix
3,1774 € - 1,5887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 25.0 Acier

20195311

Gamme de prix
1,8587 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 30.0 Acier

20195328

Gamme de prix
2,7309 € - 1,3706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 9.0 Acier

20195342

Gamme de prix
2,3986 € - 1,6821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 20.0 Acier

20195373

Gamme de prix
2,7517 € - 1,381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 20.0 Acier

20195427

Gamme de prix
3,1774 € - 1,5887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 28.0 Acier

20195229

Gamme de prix
2,5544 € - 1,786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent