Menu  Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 15.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Référence Essentra :

20195182

Référence du fabricant:

20195182

404 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,2117 €
50 - 99 1,9937 €
100 - 499 1,7652 €
500 + 1,5472 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,21 €

1 x 2,2117 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Male/Male
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 13.0
Matière complète Caoutchouc sur acier zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter