Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Demander le délai de livraison ici |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Demander le délai de livraison ici |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Demander le délai de livraison ici |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,8508 € - 2,023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
18.12 Nmm
18.12 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
7.97 Nmm
7.97 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 10438312 | 2,1665 € - 2,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
4.55 Nmm
4.55 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
|
| 2,1665 € - 2,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8552 € | Demander le délai de livraison ici |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2526 € - 2,4534 € | Demander le délai de livraison ici |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1665 € - 2,353 € | Demander le délai de livraison ici |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,6256 € - 2,8631 € | Demander le délai de livraison ici |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer