Menu  Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
12,054 € - 18,7507 € 8 En stock
CA/CC
Jaune
11,8768 € - 18,475 € 8 En stock
CA/CC
Bleu
12,054 € - 18,7507 € 8 En stock
CA/CC
Vert
7,6224 € - 8,4693 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Jaune
7,6224 € - 8,4693 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Bleu
9,395 € - 10,4389 € 120 En stock
1NO
Blanc
7,6898 € - 8,5443 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Vert
7,6224 € - 8,4693 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
9,395 € - 10,4389 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Jaune
12,876 € - 20,0294 € 74 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
9,395 € - 10,4389 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
9,395 € - 10,4389 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Bleu
9,4922 € - 10,5469 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Rouge
16,6629 € - 25,9202 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
16,6629 € - 25,9202 € 6 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
9,2178 € - 10,242 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
12,054 € - 18,7507 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
10,8132 € - 16,8205 € 10 En stock
CA/CC
Blanc
10,8132 € - 16,8205 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
  • sur 5
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 50

10212660

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 50

10212653

Gamme de prix
18,475 € - 11,8768 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 50

10212677

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10211397

Gamme de prix
8,4693 € - 7,6224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Bleu IP 65

10211380

Gamme de prix
8,4693 € - 7,6224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Blanc IP 65

10211427

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Vert IP 65

10211366

Gamme de prix
8,5443 € - 7,6898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211403

Gamme de prix
8,4693 € - 7,6224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10211441

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 65

10211489

Gamme de prix
20,0294 € - 12,876 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211465

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Bleu IP 65

10211434

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Rouge IP 65

10211472

Gamme de prix
10,5469 € - 9,4922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 65

10211533

Gamme de prix
25,9202 € - 16,6629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 65

10211526

Gamme de prix
25,9202 € - 16,6629 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212578

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 65

10212400

Gamme de prix
10,242 € - 9,2178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212448

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212486

Gamme de prix
16,8205 € - 10,8132 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212523

Gamme de prix
16,8205 € - 10,8132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm