Menu  Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
7,9769 € - 12,4086 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
12,054 € - 18,7507 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
9,395 € - 10,4389 € 8 En stock
CA/CC
Jaune
12,4086 € - 19,3022 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
9,9268 € - 15,4418 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
10,8132 € - 16,8205 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
8,3314 € - 12,9601 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
12,054 € - 18,7507 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
10,8132 € - 16,8205 € 10 En stock
CA/CC
Blanc
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
8,686 € - 13,5115 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
11,345 € - 17,6477 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
23,399 € - 36,3985 € Demander le délai de livraison ici
2NO
Noir
24,9944 € - 38,8802 € 8 En stock
1NO
Noir
28,1852 € - 43,8437 € 8 En stock
1NO
Noir
6,3815 € - 7,0906 € 6 En stock
1NO
Jaune
13,1176 € - 20,4052 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
24,9944 € - 38,8802 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Noir
  • sur 5
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 50

10212592

Gamme de prix
12,4086 € - 7,9769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 50

10212639

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 65

10212417

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 65

10212455

Gamme de prix
19,3022 € - 12,4086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212493

Gamme de prix
15,4418 € - 9,9268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212523

Gamme de prix
16,8205 € - 10,8132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 65

10212561

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 50

10212608

Gamme de prix
12,9601 € - 8,3314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212448

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212486

Gamme de prix
16,8205 € - 10,8132 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212530

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212578

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 50

10212615

Gamme de prix
13,5115 € - 8,686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 50

10212646

Gamme de prix
17,6477 € - 11,345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 2NO 4 A Noir IP 65

10211724

Gamme de prix
36,3985 € - 23,399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211762

Gamme de prix
38,8802 € - 24,9944 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211809

Gamme de prix
43,8437 € - 28,1852 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10212042

Gamme de prix
7,0906 € - 6,3815 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 50

10212080

Gamme de prix
20,4052 € - 13,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211793

Gamme de prix
38,8802 € - 24,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm