Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7974 € - 0,886 € 98 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
30.0 mm
0,966 € - 1,0733 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
12.0 mm
1,895 € - 2,1056 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
50.0 mm
1,0612 € - 1,1791 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
1,0681 € - 1,3344 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
50.0 mm
0,6765 € - 0,7516 € 780 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
10.0 mm
0,8319 € - 1,038 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
1,27 € - 1,4112 € 78 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
80.0 mm
0,6052 € - 0,6725 € 337 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
18.0 mm
0,863 € - 0,9589 € 1079 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
35.0 mm
0,8493 € - 0,9437 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
55.0 mm
0,7035 € - 0,7817 € 1800 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
12.0 mm
0,8872 € - 0,9857 € 617 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
1,2395 € - 1,3772 € 500 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
50.0 mm
0,5852 € - 0,7296 € 5560 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
12.0 mm
0,5725 € - 0,6361 € 16884 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
25.0 mm
0,5388 € - 0,5987 € 880 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
10.0 mm
0,6678 € - 0,742 € 12484 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
20.0 mm
0,7225 € - 0,8028 € 5961 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
40.0 mm
0,8989 € - 0,9988 € 1050 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
60.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Gamme de prix
0,886 € - 0,7974 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Gamme de prix
1,0733 € - 0,966 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Gamme de prix
2,1056 € - 1,895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Gamme de prix
1,1791 € - 1,0612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Gamme de prix
1,3344 € - 1,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Gamme de prix
0,7516 € - 0,6765 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Gamme de prix
1,038 € - 0,8319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Gamme de prix
1,4112 € - 1,27 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Gamme de prix
0,6725 € - 0,6052 €

Niveaux de stock
337 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Gamme de prix
0,9589 € - 0,863 €

Niveaux de stock
1079 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Gamme de prix
0,9437 € - 0,8493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Gamme de prix
0,7817 € - 0,7035 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Gamme de prix
0,9857 € - 0,8872 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Gamme de prix
1,3772 € - 1,2395 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Gamme de prix
0,7296 € - 0,5852 €

Niveaux de stock
5560 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Gamme de prix
0,6361 € - 0,5725 €

Niveaux de stock
16884 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Gamme de prix
0,5987 € - 0,5388 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Gamme de prix
0,742 € - 0,6678 €

Niveaux de stock
12484 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Gamme de prix
0,8028 € - 0,7225 €

Niveaux de stock
5961 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Gamme de prix
0,9988 € - 0,8989 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué