Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,1474 € - 1,2749 € 1782 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
20.0 mm
1,1474 € - 1,2749 € 200 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
18.0 mm
1,2019 € - 1,3354 € 887 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
70.0 mm
1,6097 € - 1,7902 € 968 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
60.0 mm
0,8872 € - 0,9857 € 617 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
1,2395 € - 1,3772 € 500 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
50.0 mm
0,9342 € - 1,1674 € 600 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
5.0 mm
0,5388 € - 0,5987 € 880 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
10.0 mm
1,032 € - 1,2862 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
5.0 mm
1,0043 € - 1,2583 € 1100 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
6.0 mm
1,1538 € - 1,4427 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
1,4825 € - 1,6472 € 1100 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
35.0 mm
1,2381 € - 1,2381 € 896 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
10.0 mm
2,8584 € - 2,8584 € 200 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
70.0 mm
0,8632 € - 0,9591 € 913 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
8.0 mm
1,3458 € - 1,4953 € 90 En stock
M8
13.0 mm
Zingué
14.0 mm
60.0 mm
0,5531 € - 0,6145 € 739 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
7.0 mm
0,9465 € - 1,0517 € 500 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
1,1163 € - 1,3976 € 1226 En stock
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
12.0 mm
1,1042 € - 1,3795 € 5200 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Gamme de prix
1,2749 € - 1,1474 €

Niveaux de stock
1782 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Gamme de prix
1,2749 € - 1,1474 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Gamme de prix
1,3354 € - 1,2019 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Gamme de prix
1,7902 € - 1,6097 €

Niveaux de stock
968 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Gamme de prix
0,9857 € - 0,8872 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Gamme de prix
1,3772 € - 1,2395 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10199992

Gamme de prix
1,1674 € - 0,9342 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Gamme de prix
0,5987 € - 0,5388 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10200117

Gamme de prix
1,2862 € - 1,032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Gamme de prix
1,2583 € - 1,0043 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10200162

Gamme de prix
1,4427 € - 1,1538 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Gamme de prix
1,6472 € - 1,4825 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10200032

Gamme de prix
1,2381 € - 1,2381 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Gamme de prix
2,8584 € - 2,8584 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Gamme de prix
0,9591 € - 0,8632 €

Niveaux de stock
913 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Gamme de prix
1,4953 € - 1,3458 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Gamme de prix
0,6145 € - 0,5531 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Gamme de prix
1,0517 € - 0,9465 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Gamme de prix
1,3976 € - 1,1163 €

Niveaux de stock
1226 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Gamme de prix
1,3795 € - 1,1042 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable