Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3294 € - 0,366 € 979 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
0,3124 € - 0,3471 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
1,9223 € - 2,5352 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
30.0 mm
1,2468 € - 2,2095 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
0,1769 € - 0,3231 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
1,4797 € - 1,6441 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
40.0 mm
0,7025 € - 0,7806 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
45.0 mm
4,2068 € - 6,4774 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Zingué
15.0 mm
35.0 mm
0,4641 € - 0,5157 € 300 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,1951 € - 0,3543 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
4.0 mm
8.0 mm
1,7133 € - 2,4377 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
40.0 mm
0,7073 € - 1,3874 € 5108 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
45.0 mm
0,6126 € - 0,9656 € 3000 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
2.5 mm
5.0 mm
0,8497 € - 1,6716 € 1800 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
0,7771 € - 0,8635 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
30.0 mm
0,3649 € - 0,5934 € 12158 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
1,1548 € - 1,978 € 100 En stock
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
30.0 mm
0,5294 € - 0,8608 € 6500 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
1,7217 € - 3,2713 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Zingué
12.0 mm
35.0 mm
0,6456 € - 0,7173 € 3042 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Gamme de prix
0,366 € - 0,3294 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Gamme de prix
0,3471 € - 0,3124 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Gamme de prix
2,5352 € - 1,9223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Gamme de prix
2,2095 € - 1,2468 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Gamme de prix
0,3231 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Gamme de prix
1,6441 € - 1,4797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Gamme de prix
0,7806 € - 0,7025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Gamme de prix
6,4774 € - 4,2068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Gamme de prix
0,5157 € - 0,4641 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225417

Gamme de prix
0,3543 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Gamme de prix
2,4377 € - 1,7133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096925

Gamme de prix
1,3874 € - 0,7073 €

Niveaux de stock
5108 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Gamme de prix
0,9656 € - 0,6126 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10225905

Gamme de prix
1,6716 € - 0,8497 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Gamme de prix
0,8635 € - 0,7771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Gamme de prix
0,5934 € - 0,3649 €

Niveaux de stock
12158 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Gamme de prix
1,978 € - 1,1548 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225844

Gamme de prix
0,8608 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Gamme de prix
3,2713 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Gamme de prix
0,7173 € - 0,6456 €

Niveaux de stock
3042 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué