Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3776 € - 0,4723 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3565 € - 0,4468 € | 69 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,352 € - 0,4389 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,419 € - 0,5192 € | 892 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3288 € - 0,3653 € | 8406 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 966 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10197943 | 0,4687 € - 0,5208 € | 758 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,3952 € - 0,4391 € | 986 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,877 € - 0,877 € | 10 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3655 € - 0,4558 € | 2398 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,5739 € | 856 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6925 € - 0,8626 € | 223 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10198278 | 0,547 € - 0,6849 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,5761 € - 0,7217 € | 34242 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5855 € - 0,7323 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,4138 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,6913 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,5595 € | 4590 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5796 € - 0,7245 € | 1002 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,4296 € | 642 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer