Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4499 € - 0,9932 € 7755 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
0,3203 € - 1,0911 € 10720 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
7.5 mm
15.0 mm
0,2295 € - 0,425 € 7630 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,4132 € - 1,4161 € 18200 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
10.0 mm
30.0 mm
0,2066 € - 0,3773 € 17136 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
4.0 mm
8.0 mm
0,5683 € - 1,9394 € 2030 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
0,4562 € - 1,5547 € 14350 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
10.0 mm
35.0 mm
0,3142 € - 1,2082 € 60000 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
9.0 mm
18.0 mm
0,1764 € - 0,3228 € 64220 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,2998 € - 0,548 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,1676 € - 0,1862 € 5117 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
3.0 mm
8.0 mm
0,3162 € - 1,0765 € 11400 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,363 € - 0,6722 € 10470 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
9.0 mm
18.0 mm
0,284 € - 0,5208 € 11000 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
7.0 mm
14.0 mm
0,4109 € - 1,3982 € 10618 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,2482 € - 0,4519 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,2023 € - 0,3746 € 2700 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
9.0 mm
18.0 mm
0,2223 € - 0,406 € 21200 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
4.5 mm
9.0 mm
0,2051 € - 0,3759 € 8797 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
4.0 mm
8.0 mm
0,3635 € - 1,2374 € 4910 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
9.0 mm
20.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 30.0 mm Acier

20054335

Gamme de prix
0,9932 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
7755 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 15.0 mm Acier

20054304

Gamme de prix
1,0911 € - 0,3203 €

Niveaux de stock
10720 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 35.0 mm Acier

20054243

Gamme de prix
0,425 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
7630 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 30.0 mm

20069391

Gamme de prix
1,4161 € - 0,4132 €

Niveaux de stock
18200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 8.0 mm

20069490

Gamme de prix
0,3773 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
17136 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 25.0 mm

20069575

Gamme de prix
1,9394 € - 0,5683 €

Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 35.0 mm

20069407

Gamme de prix
1,5547 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
14350 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 18.0 mm

20069339

Gamme de prix
1,2082 € - 0,3142 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 5.0 mm

20069438

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
64220 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 16.0 mm

20069308

Gamme de prix
0,548 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 8.0 mm

20069483

Gamme de prix
0,1862 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
5117 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 10.0 mm

20069513

Gamme de prix
1,0765 € - 0,3162 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 18.0 mm

20069551

Gamme de prix
0,6722 € - 0,363 €

Niveaux de stock
10470 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 14.0 mm

20069278

Gamme de prix
0,5208 € - 0,284 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 15.0 mm

20069537

Gamme de prix
1,3982 € - 0,4109 €

Niveaux de stock
10618 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 12.0 mm

20069148

Gamme de prix
0,4519 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 18.0 mm Acier

20054205

Gamme de prix
0,3746 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 9.0 mm

20069506

Gamme de prix
0,406 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
21200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Longueur filetage
    4.5 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 8.0 mm Acier

20054274

Gamme de prix
0,3759 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
8797 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.5 mm M3 20.0 mm Acier

20054137

Gamme de prix
1,2374 € - 0,3635 €

Niveaux de stock
4910 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué