Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2813 € - 0,3125 € 7813 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,2711 € - 0,495 € 5286 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelé
5.0 mm
5.0 mm
0,7259 € - 1,4233 € 217 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
0,3956 € - 1,3485 € 11100 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
20.0 mm
0,251 € - 0,4576 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Zingué
6.5 mm
13.0 mm
0,4499 € - 0,9932 € 7605 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
30.0 mm
0,4964 € - 1,0947 € 5700 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
0,4003 € - 0,6513 € Demander le délai de livraison ici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Nickelé
10.0 mm
30.0 mm
0,4151 € - 1,4129 € 3800 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,5808 € - 0,6453 € 2106 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
10.0 mm
60.0 mm
0,3012 € - 1,157 € 6000 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,4361 € - 0,7087 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
0,3113 € - 0,505 € 3282 En stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € 800 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 29500 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,5839 € - 1,2869 € 84700 En stock
M3
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
0,1793 € - 0,3271 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,4095 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
0,6599 € - 1,0373 € 114 En stock
M2
4.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
  • sur 36
Support mâle-mâle M3 8.0 mm

20071332

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2813 €

Niveaux de stock
7813 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support mâle-femelle Acier trempé

20054939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle M3 5.0 mm Acier

20071271

Gamme de prix
0,495 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
5286 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Laiton
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acier

20054946

Gamme de prix
1,4233 € - 0,7259 €

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 20.0 mm Acier

20054311

Gamme de prix
1,3485 € - 0,3956 €

Niveaux de stock
11100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 13.0 mm Acier

20054168

Gamme de prix
0,4576 € - 0,251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 30.0 mm Acier

20054335

Gamme de prix
0,9932 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
7605 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 35.0 mm Acier

20054342

Gamme de prix
1,0947 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acier doux

20054908

Gamme de prix
0,6513 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 25.0 mm Acier

20054328

Gamme de prix
1,4129 € - 0,4151 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle 7.0 mm M4 60.0 mm Acier

20054373

Gamme de prix
0,6453 € - 0,5808 €

Niveaux de stock
2106 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M2.5 15.0 mm

20124441

Gamme de prix
1,157 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 16.0 mm

20124601

Gamme de prix
0,7087 € - 0,4361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Acier

20125356

Gamme de prix
0,505 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
3282 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 5.0 mm

20124588

Gamme de prix
0,4777 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle M3 50.0 mm

20124571

Gamme de prix
1,2869 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
84700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 5.0 mm

20124403

Gamme de prix
0,3271 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 25.0 mm

20124557

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Gamme de prix
1,0373 € - 0,6599 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable