Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,449 € - 0,5595 € 4590 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
5.0 mm
0,9565 € - 1,1949 € 478 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
55.0 mm
0,3866 € - 0,4296 € 342 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
8.0 mm
0,8409 € - 1,0515 € 78 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
0,5761 € - 0,7217 € 34142 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
1,2005 € - 1,4984 € 1005 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
10198278 0,547 € - 0,6849 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
0,5518 € - 0,6913 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
12.0 mm
10198667 1,2381 € - 1,5495 € 198 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
25.0 mm
2,046 € - 2,2867 € 27370 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
1,895 € - 2,1056 € 549 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
50.0 mm
0,6499 € - 0,8138 € 1500 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
18.0 mm
0,495 € - 0,55 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
0,4814 € - 0,6017 € 763 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
0,3724 € - 0,4138 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
13.0 mm
0,966 € - 1,0733 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
12.0 mm
1,0863 € - 1,207 € 400 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
35.0 mm
0,537 € - 0,6724 € 9512 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
2,9035 € - 3,2194 € 95 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
70.0 mm
0,4594 € - 0,5724 € 2200 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Gamme de prix
0,5595 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4590 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Gamme de prix
1,1949 € - 0,9565 €

Niveaux de stock
478 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Gamme de prix
0,4296 € - 0,3866 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Gamme de prix
1,0515 € - 0,8409 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Gamme de prix
0,7217 € - 0,5761 €

Niveaux de stock
34142 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Gamme de prix
1,4984 € - 1,2005 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Gamme de prix
0,6849 € - 0,547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Gamme de prix
0,6913 € - 0,5518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Gamme de prix
1,5495 € - 1,2381 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Gamme de prix
2,2867 € - 2,046 €

Niveaux de stock
27370 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Gamme de prix
2,1056 € - 1,895 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Gamme de prix
0,8138 € - 0,6499 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Gamme de prix
0,55 € - 0,495 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Gamme de prix
0,6017 € - 0,4814 €

Niveaux de stock
763 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Gamme de prix
0,4138 € - 0,3724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Gamme de prix
1,0733 € - 0,966 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Gamme de prix
1,207 € - 1,0863 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Gamme de prix
0,6724 € - 0,537 €

Niveaux de stock
9512 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Gamme de prix
3,2194 € - 2,9035 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Gamme de prix
0,5724 € - 0,4594 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé