Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3971 € - 0,4994 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,3685 € - 0,4588 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
6.0 mm
0,3635 € - 0,4039 € 837 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
8.0 mm
0,2809 € - 0,3121 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
18.0 mm
0,3124 € - 0,3471 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
0,3294 € - 0,366 € 979 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
0,3357 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
30.0 mm
0,3565 € - 0,4468 € 1069 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
8.0 mm
0,3586 € - 0,3985 € 888 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
20.0 mm
0,3219 € - 0,4031 € 996 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
0,3802 € - 0,4777 € 1000 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
11.0 mm
0,4975 € - 0,6223 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
25.0 mm
0,3598 € - 0,4509 € 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
7.0 mm
0,4754 € - 0,5927 € 966 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
0,3986 € - 0,5009 € 954 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,3159 € - 0,3941 € 325 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
5.0 mm
0,3776 € - 0,4723 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
0,4528 € - 0,5671 € 1070 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
10197943 0,4687 € - 0,5208 € 758 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
15.0 mm
0,877 € - 0,877 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Gamme de prix
0,4994 € - 0,3971 €

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Gamme de prix
0,4588 € - 0,3685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Gamme de prix
0,4039 € - 0,3635 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Gamme de prix
0,3121 € - 0,2809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Gamme de prix
0,3471 € - 0,3124 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Gamme de prix
0,366 € - 0,3294 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Gamme de prix
0,373 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Gamme de prix
0,4468 € - 0,3565 €

Niveaux de stock
1069 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Gamme de prix
0,3985 € - 0,3586 €

Niveaux de stock
888 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Gamme de prix
0,4031 € - 0,3219 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Gamme de prix
0,4777 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Gamme de prix
0,6223 € - 0,4975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Gamme de prix
0,4509 € - 0,3598 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Gamme de prix
0,5927 € - 0,4754 €

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Gamme de prix
0,5009 € - 0,3986 €

Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Gamme de prix
0,3941 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Gamme de prix
0,4723 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Gamme de prix
0,5671 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Gamme de prix
0,5208 € - 0,4687 €

Niveaux de stock
758 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Gamme de prix
0,877 € - 0,877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé