Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3328 € - 0,5409 € 7503 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
0,472 € - 0,7647 € 1610 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,5839 € - 1,2869 € 85000 En stock
M3
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
50.0 mm
0,3012 € - 1,157 € 2400 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € 1100 En stock
M4
7.0 mm
Nickelé
2.5 mm
5.0 mm
0,2238 € - 0,4074 € 17000 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,3629 € - 1,2413 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,2786 € - 0,5084 € 2500 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
7.5 mm
15.0 mm
0,4095 € - 0,6644 € 5510 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
10.0 mm
25.0 mm
0,1936 € - 0,3529 € 7100 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
2.5 mm
5.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 30430 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,3213 € - 1,0967 € 429 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,2324 € - 0,4232 € 6500 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
0,2008 € - 0,3687 € 106 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
3.0 mm
6.0 mm
0,1571 € - 0,1745 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
12.0 mm
0,33 € - 1,1268 € 850 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
10.0 mm
25.0 mm
0,1635 € - 0,1817 € 6798 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
4.0 mm
8.0 mm
0,2611 € - 0,4763 € 7500 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
7.0 mm
14.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 6639 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
0,2238 € - 0,4074 € 10119 En stock
M3
5.0 mm
Zingué
5.0 mm
10.0 mm
  • sur 36
Support femelle-femelle M2.5 20.0 mm

20124458

Gamme de prix
0,5409 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
7503 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M5 15.0 mm

20124649

Gamme de prix
0,7647 € - 0,472 €

Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 50.0 mm

20124571

Gamme de prix
1,2869 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
85000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 15.0 mm

20124441

Gamme de prix
1,157 € - 0,3012 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M4 5.0 mm

20124588

Gamme de prix
0,4777 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 10.0 mm

20124489

Gamme de prix
0,4074 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-mâle M3 10.0 mm

20125400

Gamme de prix
1,2413 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle M3 15.0 mm

20124533

Gamme de prix
0,5084 € - 0,2786 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    7.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M3 25.0 mm

20124557

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4095 €

Niveaux de stock
5510 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Gamme de prix
0,3529 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
30430 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 5.0 mm

20125394

Gamme de prix
1,0967 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
429 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle M2.5 10.0 mm

20124427

Gamme de prix
0,4232 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle M2.5 6.0 mm

20124410

Gamme de prix
0,3687 € - 0,2008 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Gamme de prix
1,1268 € - 0,33 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Gamme de prix
0,1817 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
6798 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Gamme de prix
0,4763 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-mâle M3 15.0 mm

20125424

Gamme de prix
1,3859 € - 0,406 €

Niveaux de stock
6639 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Finition
    Zinc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
Support femelle-femelle 5.0 mm M3 10.0 mm Acier

20054144

Gamme de prix
0,4074 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
10119 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Zingué