Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,313 € - 0,3477 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4376 € - 1,5974 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4342 € - 1,5935 € | 1214 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans finition
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,483 € | 18824 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4654 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2561 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2906 € - 0,314 € | 3800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,2921 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3369 € | 373 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3717 € - 0,413 € | 600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4654 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2527 € - 0,2807 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3023 € - 0,3279 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4692 € - 0,5214 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelé
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7687 € - 0,8349 € | 1096 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5244 € - 0,5827 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,297 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zingué
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4302 € - 0,4693 € | 360 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer