Menu  Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2906 € - 0,314 € 3800 En stock
M3
5.5 mm
Zingué
6.0 mm
10.0 mm
0,2556 € - 0,284 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zingué
7.0 mm
8.0 mm
0,2898 € - 0,322 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Zingué
7.0 mm
20.0 mm
0,4528 € - 0,4949 € 1047 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
15.0 mm
5,653 € - 7,0304 € 4118 En stock
M3
5.5 mm
Sans finition
8.0 mm
5.0 mm
0,3734 € - 0,4149 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
0,4573 € - 0,4994 € 273 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
1,2484 € - 1,3871 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
50.0 mm
1,5393 € - 1,7103 € 95 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
70.0 mm
0,744 € - 0,8266 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
15.0 mm
0,6561 € - 0,729 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
30.0 mm
0,867 € - 0,9633 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Sans finition
6.0 mm
50.0 mm
10200926 0,6959 € - 0,7733 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
12.0 mm
0,5168 € - 0,5743 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
25.0 mm
0,9305 € - 1,0339 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
55.0 mm
0,6162 € - 0,6847 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Sans finition
10.0 mm
12.0 mm
0,9798 € - 1,0887 € 500 En stock
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
80.0 mm
0,5247 € - 0,583 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
18.0 mm
0,7109 € - 0,7899 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Sans finition
8.0 mm
35.0 mm
0,6849 € - 0,761 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Sans finition
8.0 mm
45.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363

Gamme de prix
0,314 € - 0,2906 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356

Gamme de prix
0,284 € - 0,2556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Gamme de prix
0,322 € - 0,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Gamme de prix
0,4949 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
1047 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Gamme de prix
7,0304 € - 5,653 €

Niveaux de stock
4118 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Gamme de prix
0,4149 € - 0,3734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Gamme de prix
0,4994 € - 0,4573 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Gamme de prix
1,3871 € - 1,2484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Gamme de prix
1,7103 € - 1,5393 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Gamme de prix
0,8266 € - 0,744 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Gamme de prix
0,729 € - 0,6561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Gamme de prix
0,9633 € - 0,867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Gamme de prix
0,7733 € - 0,6959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Gamme de prix
0,5743 € - 0,5168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10634301

Gamme de prix
1,0339 € - 0,9305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994

Gamme de prix
0,6847 € - 0,6162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Gamme de prix
1,0887 € - 0,9798 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Gamme de prix
0,583 € - 0,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Gamme de prix
0,7899 € - 0,7109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379

Gamme de prix
0,761 € - 0,6849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition