Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.
Séries: SR1817
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0762 € - 0,0892 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0758 € - 0,0888 € | 7823 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1341 € - 0,1558 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0116 € - 0,0116 € | 160377 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0433 € - 0,0507 € | 236339 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0432 € - 0,0505 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0813 € - 0,0948 € | 76 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0188 € - 0,022 € | 314083 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0404 € - 0,0471 € | 105601 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0415 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
0,0385 € - 0,0452 € | 900 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2351 € - 0,2703 € | Demander le délai de livraison ici |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,0168 € - 0,0195 € | 67763 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,069 € - 0,0807 € | 203 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0382 € - 0,0444 € | 7064 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0715 € - 0,0838 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0281 € - 0,033 € | 35937 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0415 € - 0,0415 € | 955 En stock |
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
96500 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
0,0664 € - 0,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer