Menu  Rechercher

Goupilles de blocage

En cours de production

Ces axes de chape sont des goupilles cylindriques dotées d'une tête plate à une extrémité. Ils sont destinés à s'insérer dans les trous d'une articulation à chape, en formant une connexion pivotante qui permet un mouvement angulaire et un réglage.

Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.

Leur conception permet un démontage rapide et facile, une modification ou le replacement de l'axe si nécessaire. Utilisés dans le secteur automobile, la fabrication et la construction pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle.

  • Ils établissent une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage.
  • Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes.
  • Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement.
Matière: Acier inox 303, Igumid G, Acier Séries: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 l3 d1 tol. h11 Matière l1 Ajouter au panier
3,1462 € - 4,8388 € Demander le délai de livraison ici
8.0
20.5
10.0
Acier inox 303
25.0
0,5296 € - 0,8203 € Demander le délai de livraison ici
6.0
16.5
8.0
Acier
20.0
1,1422 € - 1,7548 € Demander le délai de livraison ici
9.0
24.5
12.0
Acier
30.0
5,2333 € - 8,0577 € Demander le délai de livraison ici
17.5
40.5
20.0
Acier
46.0
2,6686 € - 4,1015 € Demander le délai de livraison ici
6.0
16.5
8.0
Acier inox 303
20.0
5,3683 € - 8,255 € Demander le délai de livraison ici
18.0
50.5
25.0
Acier
57.0
1,869 € - 2,8763 € Demander le délai de livraison ici
4.0
10.5
5.0
Acier inox 303
13.0
0,488 € - 0,758 € Demander le délai de livraison ici
5.0
12.5
6.0
Acier
15.5
1,7237 € - 2,6478 € Demander le délai de livraison ici
12.0
32.5
16.0
Acier
38.5
0,488 € - 0,758 € Demander le délai de livraison ici
4.0
10.5
5.0
Acier
13.0
1,9729 € - 3,032 € Demander le délai de livraison ici
5.0
12.5
6.0
Acier inox 303
15.5
2,5751 € - 3,9665 € Demander le délai de livraison ici
12.0
32.5
16.0
Acier inox 303
38.5
3,0943 € - 4,7661 € Demander le délai de livraison ici
11.5
30.0
12.0
Acier inox 303
24.5
1,8587 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
5.7
17.0
6.0
Acier inox 303
12.2
2,1183 € - 3,2605 € Demander le délai de livraison ici
7.6
20.0
8.0
Acier inox 303
16.5
2,4921 € - 3,8316 € Demander le délai de livraison ici
9.6
25.0
10.0
Acier inox 303
20.5
1,7444 € - 2,679 € Demander le délai de livraison ici
10.0
27.5
14.0
Acier
33.0
4,2054 € - 6,469 € Demander le délai de livraison ici
15.2
39.0
16.0
Acier inox 303
32.5
1,8171 € - 2,7932 € Demander le délai de livraison ici
4.8
15.0
5.0
Acier inox 303
10.5
0,2181 € - 0,3427 € Demander le délai de livraison ici
3.2
8.5
4.0
Acier
10.5
  • sur 2
Chape d’articulation 10.0 8.0 25.0 Acier inox 303

20194819

Gamme de prix
4,8388 € - 3,1462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Chape d’articulation 8.0 6.0 20.0 Zingué Acier

20194710

Gamme de prix
0,8203 € - 0,5296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Chape d’articulation 12.0 9.0 30.0 Zingué Acier

20194734

Gamme de prix
1,7548 € - 1,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Chape d’articulation 20.0 17.5 46.0 Zingué Acier

20194758

Gamme de prix
8,0577 € - 5,2333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Chape d’articulation 8.0 6.0 20.0 Acier inox 303

20194802

Gamme de prix
4,1015 € - 2,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Chape d’articulation 25.0 18.0 57.0 Zingué Acier

20194765

Gamme de prix
8,255 € - 5,3683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Chape d’articulation 5.0 4.0 13.0 Acier inox 303

20194789

Gamme de prix
2,8763 € - 1,869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Chape d’articulation 6.0 5.0 15.5 Zingué Acier

20194703

Gamme de prix
0,758 € - 0,488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Chape d’articulation 16.0 12.0 38.5 Zingué Acier

20194741

Gamme de prix
2,6478 € - 1,7237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Chape d’articulation 5.0 4.0 13.0 Zingué Acier

20194697

Gamme de prix
0,758 € - 0,488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Chape d’articulation 6.0 5.0 15.5 Acier inox 303

20194796

Gamme de prix
3,032 € - 1,9729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Chape d’articulation 16.0 12.0 38.5 Acier inox 303

20194826

Gamme de prix
3,9665 € - 2,5751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Chape d’articulation 12.0 11.5 24.5 Acier inox 303

20192549

Gamme de prix
4,7661 € - 3,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Chape d’articulation 6.0 5.7 12.2 Acier inox 303

20192518

Gamme de prix
2,8659 € - 1,8587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Chape d’articulation 8.0 7.6 16.5 Acier inox 303

20192525

Gamme de prix
3,2605 € - 2,1183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Chape d’articulation 10.0 9.6 20.5 Acier inox 303

20192532

Gamme de prix
3,8316 € - 2,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Chape d’articulation 14.0 10.0 33.0 Zingué Acier

20192372

Gamme de prix
2,679 € - 1,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Chape d’articulation 16.0 15.2 32.5 Acier inox 303

20192556

Gamme de prix
6,469 € - 4,2054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Chape d’articulation 5.0 4.8 10.5 Acier inox 303

20192501

Gamme de prix
2,7932 € - 1,8171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Chape d’articulation 4.0 3.2 10.5 Zingué Acier

20194680

Gamme de prix
0,3427 € - 0,2181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5