Menu  Rechercher

Clés pour loquets et verrous

En stock

Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Type de clé Ajouter au panier
4,2469 € - 8,2858 € 200 En stock
Fonte
Clé carrée 8,0 mm
17,5186 € - 38,9888 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé principale (passe)
0,9846 € - 0,9846 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Eurokey (5333)
0,1071 € - 0,2271 € 7500 En stock
Acier
Clé Allen
0,4922 € - 0,7655 € 250 En stock
Nylon
Clé mors double 5,0 mm
0,5981 € - 0,6646 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
0,6772 € - 0,7525 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé triangulaire 8,0 mm
1,6643 € - 1,7934 € 514 En stock
Alliage zinc
Clé - Spéciales, série 361
0,4809 € - 0,7479 € 1580 En stock
Nylon
Clé mors double 5,0 mm
0,8547 € - 1,3296 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé mors double 5,0 mm
0,669 € - 0,7433 € 100 En stock
Zamac
Clé carrée 6,0 mm
3,056 € - 7,6285 € Demander le délai de livraison ici
Alliage zinc
Clé tubulaire
1,1815 € - 1,6542 € 146 En stock
Zamak
Clé carrée 8,0 mm
1,9656 € - 2,1378 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé carrée 8,0 mm
2,7237 € - 3,0263 € Demander le délai de livraison ici
Alliage zinc
Clé carrée 8,0 mm
1,6643 € - 1,7934 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé principale (passe)
1,1418 € - 1,7761 € Demander le délai de livraison ici
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
5,6131 € - 5,6131 € 100 En stock
Alliage zinc
Mors double 5,0 mm ; carré 8,0 mm ; clé de Berne 5,1 mm
2,3568 € - 3,6662 € 126 En stock
Plastique
Clé tubulaire
1,5926 € - 1,6356 € 450 En stock
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
  • sur 2
Clé pour loquets et verrous

10273654

Gamme de prix
8,2858 € - 4,2469 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Fonte
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Longueur totale
    88.0 mm
  • Code produit
    8204110000
Clé pour loquets et verrous Clé principale (passe) Zamac

10226766

Gamme de prix
38,9888 € - 17,5186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
  • Code produit
    8301300000
Clé pour loquets et verrous

10097014

Gamme de prix
0,9846 € - 0,9846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
  • Code produit
    8301300000
Clé Allen 3.0 mm Acier

10378571

Gamme de prix
0,2271 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
  • Matière
    Acier
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Longueur totale
    50.0 mm
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Nylon

20067717

Gamme de prix
0,7655 € - 0,4922 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 3,0 mm Zamac

20067564

Gamme de prix
0,6646 € - 0,5981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20067601

Gamme de prix
0,7525 € - 0,6772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé - Spéciales, série 361 Alliage zinc

20064181

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé - Spéciales, série 361
  • Longueur totale
    32.5 mm
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Nylon

20053499

Gamme de prix
0,7479 € - 0,4809 €

Niveaux de stock
1580 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 5,0 mm Zamac

20067694

Gamme de prix
1,3296 € - 0,8547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 6,0 mm Zamac

20067571

Gamme de prix
0,7433 € - 0,669 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé carrée 6,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé tubulaire Alliage zinc

20074234

Gamme de prix
7,6285 € - 3,056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Longueur totale
    46.5 mm
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 8,0 mm Zamak

20074227

Gamme de prix
1,6542 € - 1,1815 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamak
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 8,0 mm Zamac

20067588

Gamme de prix
2,1378 € - 1,9656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé pour loquets et verrous Clé carrée 8,0 mm Alliage zinc

20077488

Gamme de prix
3,0263 € - 2,7237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Longueur totale
    86.0 mm
Clé pour loquets et verrous Clé principale (passe) Zamac

20064198

Gamme de prix
1,7934 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
  • Code produit
    8301300000
Clé pour loquets et verrous Clé mors double 3,0 mm Zamac

20074142

Gamme de prix
1,7761 € - 1,1418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé Mors double 5,0 mm ; carré 8,0 mm ; clé de Berne 5,1 mm

20077471

Gamme de prix
5,6131 € - 5,6131 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Mors double 5,0 mm ; carré 8,0 mm ; clé de Berne 5,1 mm
  • Code produit
    7318190090
Clé pour loquets et verrous Clé tubulaire Plastique

20079260

Gamme de prix
3,6662 € - 2,3568 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Plastique
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Code produit
    3926909790
Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 7,0 mm Zamac

20067595

Gamme de prix
1,6356 € - 1,5926 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090