Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Maximum Mounting Hole Size | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4025 € - 8,4025 € | Request the lead time here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,1059 € - 13,9863 € | Request the lead time here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,9554 € - 11,4618 € | 178 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
4,9744 € - 9,6337 € | 266 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,4099 € - 15,3211 € | 200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,1059 € - 13,9863 € | 777 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,4099 € - 15,3211 € | Request the lead time here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Argent
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
6,3009 € - 10,7364 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Noir
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
8,0419 € - 13,9283 € | 50 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
8,0419 € - 12,3613 € | 50 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.