Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.
Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.
La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.
Séries: SR5590
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Matière | Type de charnière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,0978 € - 102,2371 € | 81 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 157,3241 € - 330,3808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 253,9915 € - 533,3822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 9,6459 € - 11,6716 € | 31 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,1216 € - 39,2375 € | 44 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,7554 € - 35,6476 € | 69 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10207024 | 44,2121 € - 49,1121 € | 73 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 35,7186 € - 39,6954 € | Demander le délai de livraison ici |
|
40 in
1016.0 mm
|
Inox 304
|
Percé
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,0494 € - 25,598 € | Demander le délai de livraison ici |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 44,8262 € - 49,7985 € | Demander le délai de livraison ici |
|
40 in
1016.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 6,9556 € - 15,967 € | 60 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0225 € - 10,4869 € | 157 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,701 € - 24,5419 € | 68 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 213,5813 € - 448,5209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 8,4656 € - 11,717 € | 184 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,0488 € - 57,4223 € | 202 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Non percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,2451 € - 64,7553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier
|
Percé
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,9931 € - 52,7504 € | 126 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Percé
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,231 € - 44,4574 € | 148 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 99,3929 € - 215,8807 € | 71 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Non percé
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer