Menu  Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
8,0116 € - 18,3621 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
30.0 mm
8,4656 € - 11,717 € 184 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
40.0 mm
25,0488 € - 57,4223 € 202 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
50.0 mm
28,2451 € - 64,7553 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
60.0 mm
22,9931 € - 52,7504 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
30.0 mm
30,231 € - 44,4574 € 132 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
40.0 mm
99,3929 € - 215,8807 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
17,1216 € - 39,2375 € 44 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
25.0 mm
25,7554 € - 35,6476 € 75 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
30.0 mm
10207024 44,2121 € - 49,1121 € 73 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
97,0978 € - 102,2371 € 81 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
60.0 mm
157,3241 € - 330,3808 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
31.8 mm
253,9915 € - 533,3822 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
63.5 mm
8,0225 € - 10,4869 € 157 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
30.0 mm
10,701 € - 24,5419 € 68 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
50.0 mm
9,6459 € - 11,6716 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
40.0 mm
25,6684 € - 28,5267 € 48 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
40.0 mm
167,5927 € - 351,9446 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
44.5 mm
213,5813 € - 448,5209 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Non percé
63.5 mm
48,8586 € - 112,006 € 220 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
50.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Gamme de prix
18,3621 € - 8,0116 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Gamme de prix
11,717 € - 8,4656 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Gamme de prix
57,4223 € - 25,0488 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Gamme de prix
64,7553 € - 28,2451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Gamme de prix
52,7504 € - 22,9931 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Gamme de prix
44,4574 € - 30,231 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Gamme de prix
215,8807 € - 99,3929 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Gamme de prix
39,2375 € - 17,1216 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Gamme de prix
35,6476 € - 25,7554 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Gamme de prix
49,1121 € - 44,2121 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Gamme de prix
102,2371 € - 97,0978 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Gamme de prix
330,3808 € - 157,3241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    31.8 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616991099
Charnière piano Non percé 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Gamme de prix
533,3822 € - 253,9915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Gamme de prix
10,4869 € - 8,0225 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Gamme de prix
24,5419 € - 10,701 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Gamme de prix
11,6716 € - 9,6459 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Gamme de prix
28,5267 € - 25,6684 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Gamme de prix
351,9446 € - 167,5927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Gamme de prix
448,5209 € - 213,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    915.0 mm
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Gamme de prix
112,006 € - 48,8586 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090