Menu  Rechercher

Charnières encastrées - à visser

En stock

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière du loquet Longueur totale de la feuille Largeur totale Ajouter au panier
11,9541 € - 23,6844 € 8 En stock
Acier
52.0 mm
57,518 € - 113,9575 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
40.0 mm
7,1387 € - 13,8972 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
28,3155 € - 56,0917 € 260 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
104.5 mm
44.0 mm
6,6599 € - 12,951 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
8,955 € - 17,7411 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
41.0 mm
21.0 mm
6,6599 € - 13,1876 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
14,9673 € - 20,9543 € 128 En stock
35.6 mm
5,8855 € - 12,7145 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
36.0 mm
22.5 mm
31,5398 € - 66,2337 € 19 En stock
Main gauche
Acier
47.5 mm
30.3 mm
3,4398 € - 12,5371 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
100.0 mm
50.5 mm
55,9692 € - 110,8824 € 80 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier
55.0 mm
80.5 mm
6,139 € - 12,1527 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
31,5398 € - 66,2337 € 74 En stock
Main opposée
Acier
47.5 mm
30.2 mm
47,3098 € - 99,3506 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
47.5 mm
58.6 mm
6,6599 € - 13,1876 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
5,3222 € - 11,1766 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
40.0 mm
15.0 mm
28,6109 € - 60,083 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
44.0 mm
29.0 mm
7,1915 € - 10,0682 € 920 En stock
Universelle
Acier
90.0 mm
28.0 mm
  • sur 3
Paumelle à ressort 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acier

10299982

Gamme de prix
23,6844 € - 11,9541 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Largeur totale
    52.0 mm
  • Finition
    Nickelé
  • Code produit
    7326909890
Charnière encastrée 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10299869

Gamme de prix
113,9575 € - 57,518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
  • Mode de montage
    Soudé
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273876

Gamme de prix
13,8972 € - 7,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    23.9 mm
  • Longueur totale de la feuille
    67.8 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Largeur totale
    23.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acier inoxydable

10299975

Gamme de prix
56,0917 € - 28,3155 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    6.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    104.5 mm
  • Longueur totale
    106.0 mm
  • Largeur totale
    44.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273869

Gamme de prix
12,951 € - 6,6599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    20.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    67.8 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Largeur totale
    23.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

10281222

Gamme de prix
17,7411 € - 8,955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    41.0 mm
  • Longueur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    21.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281208

Gamme de prix
13,1876 € - 6,6599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    41.0 mm
  • Longueur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    21.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 90 ° 35.6 mm

10102190

Gamme de prix
20,9543 € - 14,9673 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.2 mm
  • Longueur totale
    118.9 mm
  • Largeur totale
    35.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273852

Gamme de prix
12,7145 € - 5,8855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    17.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    67.8 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Largeur totale
    23.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Acier inoxydable

10550205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    18.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    36.0 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis, à souder
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Acier

10281123

Gamme de prix
66,2337 € - 31,5398 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    47.5 mm
  • Longueur totale
    126.5 mm
  • Largeur totale
    30.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acier

10281161

Gamme de prix
12,5371 € - 3,4398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    14.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    100.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    50.5 mm
Charnière encastrée 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acier

10281154

Gamme de prix
110,8824 € - 55,9692 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    55.0 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Largeur totale
    80.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281185

Gamme de prix
12,1527 € - 6,139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    41.0 mm
  • Longueur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    21.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Acier

10281130

Gamme de prix
66,2337 € - 31,5398 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.8 mm
  • Distance de compensation
    6.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    47.5 mm
  • Longueur totale
    126.5 mm
  • Largeur totale
    30.2 mm
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 58.6 mm Acier

10281147

Gamme de prix
99,3506 € - 47,3098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    6.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    47.5 mm
  • Longueur totale
    126.5 mm
  • Largeur totale
    58.6 mm
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281192

Gamme de prix
13,1876 € - 6,6599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    15.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    41.0 mm
  • Longueur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    21.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Acier

10352496

Gamme de prix
11,1766 € - 5,3222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    16.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    40.0 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière encastrée 90 ° 44.0 mm 29.0 mm Acier

10352854

Gamme de prix
60,083 € - 28,6109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance de compensation
    18.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    44.0 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur totale
    29.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière encastrée 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Acier

20126520

Gamme de prix
10,0682 € - 7,1915 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Distance de compensation
    24.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    90.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm