Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,0596 € - 0,0927 € 15000 En stock
Non
Naturel
PEBD
18.0 mm
17.2 mm
3
0,0321 € - 0,0499 € 14500 En stock
Non
Naturel
PEBD
18.5 mm
6.0 mm
3
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 17.2 mm 18.0 mm Naturel PEBD

20592974

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 6.0 mm 18.5 mm Naturel PEBD

20592813

Gamme de prix
0,0499 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel