Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6308 € - 1,3246 € | 27000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,163 € - 2,4423 € | 8000 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,7345 € - 3,0384 € | 98 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 5,9841 € - 12,5666 € | 3360 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 0,0623 € - 0,1321 € | 34180 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 0,3928 € - 0,8308 € | 14500 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,6167 € - 2,2649 € | 2510 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 1,3221 € - 4,3465 € | 2160 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 6,2094 € - 6,2094 € | 1024 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 79,7367 € - 119,6263 € | 70 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 0,0978 € - 0,2069 € | 1950 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 0,5125 € - 1,0851 € | 5635 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,3045 € | 4050 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 10093412 | 0,5913 € - 2,7735 € | 22550 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
|
| 2,281 € - 2,281 € | 2496 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,117 € - 0,2477 € | 22160 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 0,8138 € - 1,7209 € | 17820 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,7741 € - 1,7741 € | 2870 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Vert
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 21,2471 € - 21,2471 € | 75 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer