Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7611 € - 1,184 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 495 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 1,0088 € - 1,5692 € | 25 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
5.827 in
148.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 385 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 600 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 325 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 220 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 4 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 640 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.425 in
36.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 300 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 1,184 € | 25 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
| 0,7611 € - 0,8457 € | 1035 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 1,3298 € - 1,4775 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 0,3301 € - 0,3668 € | 31 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 100 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 750 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 50 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | 15000 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,0321 € - 0,0499 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 2,3844 € - 3,7091 € | 20 En stock |
Non
|
Naturel
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer