Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
283 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
2,3844 € - 3,7091 € 20 En stock
Non
Naturel
PEBD
50.0 mm
242.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 330 En stock
Non
Naturel
PEBD
39.0 mm
125.0 mm
3
2,3844 € - 3,7091 € 20 En stock
Non
Naturel
PEBD
40.0 mm
232.0 mm
3
0,1559 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
Oui
Rouge
PEBD
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4
0,3301 € - 0,5135 € Demander le délai de livraison ici
Oui
Rouge
PEBD
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
0,7611 € - 1,184 € Demander le délai de livraison ici
Oui
Rouge
PEBD
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
4,0902 € - 4,5447 € 29 En stock
Oui
Rouge
PEBD
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4
0,3301 € - 0,3668 € 31 En stock
Non
Naturel
PEBD
29.0 mm
73.0 mm
3
0,5135 € - 0,7989 € 100 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.5 mm
83.0 mm
3
0,2659 € - 0,4137 € 1260 En stock
Non
Naturel
PEBD
35.4 mm
67.0 mm
3
0,3301 € - 0,3668 € 1596 En stock
Non
Naturel
PEBD
29.0 mm
75.0 mm
3
0,5135 € - 0,5706 € 50 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.5 mm
85.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 1035 En stock
Non
Naturel
PEBD
31.0 mm
98.0 mm
3
0,5135 € - 0,5706 € 437 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.0 mm
90.0 mm
3
0,5135 € - 0,7989 € 300 En stock
Non
Naturel
PEBD
39.0 mm
95.0 mm
3
0,2613 € - 0,4065 € 1520 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.8 mm
52.0 mm
3
0,1559 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
Non
Naturel
PEBD
30.0 mm
57.0 mm
3
0,5135 € - 0,7989 € 500 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.5 mm
78.0 mm
3
0,5135 € - 0,7989 € 750 En stock
Non
Naturel
PEBD
30.5 mm
80.0 mm
3
0,7611 € - 1,184 € 620 En stock
Non
Naturel
PEBD
41.5 mm
117.5 mm
3
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 242.0 mm 50.0 mm Naturel PEBD

20593858

Gamme de prix
3,7091 € - 2,3844 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 125.0 mm 39.0 mm Naturel PEBD

20593599

Gamme de prix
0,8457 € - 0,7611 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 232.0 mm 40.0 mm Naturel PEBD

20593841

Gamme de prix
3,7091 € - 2,3844 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard DN 50 29.5 mm Rouge PEBD

20594787

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50
  • Trou d'évent
    Oui
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard DN 75 29.0 mm Rouge PEBD

20594794

Gamme de prix
0,5135 € - 0,3301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 75
  • Trou d'évent
    Oui
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard DN 125 39.0 mm Rouge PEBD

20594824

Gamme de prix
1,184 € - 0,7611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125
  • Trou d'évent
    Oui
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard 61.0 mm Rouge PEBD

20594879

Gamme de prix
4,5447 € - 4,0902 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 280
  • Trou d'évent
    Oui
  • Couleur
    Rouge
Cape pour tuyau de taille standard 73.0 mm 29.0 mm Naturel PEBD

20593360

Gamme de prix
0,3668 € - 0,3301 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 83.0 mm 30.5 mm Naturel PEBD

20593421

Gamme de prix
0,7989 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 67.0 mm 35.4 mm Naturel PEBD

20593346

Gamme de prix
0,4137 € - 0,2659 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 29.0 mm Naturel PEBD

20593377

Gamme de prix
0,3668 € - 0,3301 €

Niveaux de stock
1596 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 85.0 mm 30.5 mm Naturel PEBD

20593438

Gamme de prix
0,5706 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 98.0 mm 31.0 mm Naturel PEBD

20593483

Gamme de prix
0,8457 € - 0,7611 €

Niveaux de stock
1035 En stock
Caractéristiques
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 90.0 mm 30.0 mm Naturel PEBD

20593452

Gamme de prix
0,5706 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
437 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 95.0 mm 39.0 mm Naturel PEBD

20593476

Gamme de prix
0,7989 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 52.0 mm 30.8 mm Naturel PEBD

20593261

Gamme de prix
0,4065 € - 0,2613 €

Niveaux de stock
1520 En stock
Caractéristiques
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 57.0 mm 30.0 mm Naturel PEBD

20593308

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 78.0 mm 30.5 mm Naturel PEBD

20593391

Gamme de prix
0,7989 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 80.0 mm 30.5 mm Naturel PEBD

20593407

Gamme de prix
0,7989 € - 0,5135 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 117.5 mm 41.5 mm Naturel PEBD

20593568

Gamme de prix
1,184 € - 0,7611 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel