Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
283 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,0978 € - 0,2069 € 2425 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
6,2094 € - 6,2094 € 736 En stock
Non
Jaune
PEBD
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
79,7367 € - 119,6263 € 70 En stock
Non
Jaune
PEBD
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
192,5341 € - 288,7871 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
2,5119 € - 8,0179 € 105 En stock
Non
Gris
PEBD
37.0 mm
185.0 mm
2
0,1096 € - 0,3438 € 12700 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
16.0 mm
2
0,244 € - 0,648 € 1747 En stock
Non
Gris
PEBD
20.0 mm
24.0 mm
2
0,4167 € - 0,9373 € 950 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
25.0 mm
39.3 mm
3,4074 € - 5,6476 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PELD - PIR
35.0 mm
137.0 mm
0,3506 € - 0,6652 € 2000 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
26.7 mm
40.0 mm
0,5716 € - 1,8332 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
73.0 mm
2
1,6474 € - 1,6474 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2
2,4358 € - 9,048 € 1393 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2
2,3683 € - 7,8672 € 30 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2
0,3773 € - 1,2064 € 2400 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2
0,8265 € - 2,7824 € 6161 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
108.0 mm
2
1,464 € - 4,7324 € 50 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
111.0 mm
2
4,2056 € - 13,5944 € 542 En stock
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
0,1033 € - 0,3282 € 5023 En stock
Non
Gris
PEBD
12.0 mm
15.0 mm
2
0,116 € - 0,3651 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
18.0 mm
2
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 26.9 mm 25.0 mm Jaune PELD - PIR

10070185

Gamme de prix
0,2069 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 323.9 mm 50.0 mm Jaune PEBD

10093535

Gamme de prix
6,2094 € - 6,2094 €

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 300, ANSI 12
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1219.2 mm 200.0 mm Jaune PEBD

10230602

Gamme de prix
119,6263 € - 79,7367 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1200, ANSI 48
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1524.0 mm 220.0 mm Jaune PEBD

10238943

Gamme de prix
288,7871 € - 192,5341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1500, ANSI 60
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 185.0 mm 37.0 mm Gris PEBD

10371046

Gamme de prix
8,0179 € - 2,5119 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 16.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371770

Gamme de prix
0,3438 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
12700 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 24.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371817

Gamme de prix
0,648 € - 0,244 €

Niveaux de stock
1747 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 39.3 mm 25.0 mm Jaune PELD - PIR

10085714

Gamme de prix
0,9373 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 137.0 mm 35.0 mm Jaune PELD - PIR

10085752

Gamme de prix
5,6476 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 40.0 mm 26.7 mm Jaune PELD - PIR

10087503

Gamme de prix
0,6652 € - 0,3506 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard 73.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371961

Gamme de prix
1,8332 € - 0,5716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Gamme de prix
1,6474 € - 1,6474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Gamme de prix
9,048 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
1393 En stock
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Gamme de prix
7,8672 € - 2,3683 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Gamme de prix
1,2064 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 108.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372050

Gamme de prix
2,7824 € - 0,8265 €

Niveaux de stock
6161 En stock
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 111.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372074

Gamme de prix
4,7324 € - 1,464 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 50.0 mm Gris PEBD

10370650

Gamme de prix
13,5944 € - 4,2056 €

Niveaux de stock
542 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 15.0 mm 12.0 mm Gris PEBD

10371756

Gamme de prix
0,3282 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
5023 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 18.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371794

Gamme de prix
0,3651 € - 0,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris