Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
283 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
0,152 € - 0,4317 € Demander le délai de livraison ici
Non
Orange
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1661 € - 0,411 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
28.0 mm
48.3 mm
0,0541 € - 0,408 € Demander le délai de livraison ici
Non
Bleu
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,152 € - 0,4317 € Demander le délai de livraison ici
Non
Vert
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
2,0238 € - 2,0238 € 43 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2
0,0978 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PELD - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,8138 € - 2,6671 € 1090 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
90.0 mm
2
0,3984 € - 1,3424 € 5620 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
10093412 0,5913 € - 2,7735 € 15400 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
0,5125 € - 1,0851 € 5370 En stock
Non
Jaune
PELD - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
9,8421 € - 9,8421 € 550 En stock
Non
Jaune
PEBD
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
18,2058 € - 18,2058 € 105 En stock
Non
Jaune
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,3928 € - 1,2832 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
50.0 mm
2
1,3136 € - 2,9864 € 2500 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
2,1683 € - 4,3465 € 244 En stock
Non
Gris
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
2,7175 € - 9,4619 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
0,643 € - 2,1069 € 6945 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
77.0 mm
2
2,0134 € - 2,0134 € 220 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
160.0 mm
2
31,1034 € - 46,6762 € 98 En stock
Non
Jaune
PEBD
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
3,0413 € - 3,0413 € 232 En stock
Non
Gris
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Orange

10120705

Gamme de prix
0,4317 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Orange
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Jaune

10070260

Gamme de prix
0,411 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Jaune
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Bleu

10120712

Gamme de prix
0,408 € - 0,0541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Bleu
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Vert

10120729

Gamme de prix
0,4317 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Vert
Cape pour tuyau de taille standard 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Gamme de prix
2,0238 € - 2,0238 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 26.9 mm 25.0 mm Jaune PELD - PIR

10070185

Gamme de prix
0,2069 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 90.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372029

Gamme de prix
2,6671 € - 0,8138 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Gamme de prix
1,3424 € - 0,3984 €

Niveaux de stock
5620 En stock
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 1-3/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093412

Gamme de prix
2,7735 € - 0,5913 €

Niveaux de stock
15400 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PELD - PIR

10070291

Gamme de prix
1,0851 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
5370 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 355.6 mm 57.0 mm Jaune PEBD

10102602

Gamme de prix
9,8421 € - 9,8421 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 350, ANSI 14
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 609.6 mm 67.0 mm Jaune PEBD

10242803

Gamme de prix
18,2058 € - 18,2058 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 600, ANSI 24
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 50.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371893

Gamme de prix
1,2832 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 127.0 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093436

Gamme de prix
2,9864 € - 1,3136 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 42.0 mm Gris PVC

10103401

Gamme de prix
4,3465 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093498

Gamme de prix
9,4619 € - 2,7175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200, ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371985

Gamme de prix
2,1069 € - 0,643 €

Niveaux de stock
6945 En stock
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 160.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370995

Gamme de prix
2,0134 € - 2,0134 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 558.8 mm 60.0 mm Jaune PEBD

10230541

Gamme de prix
46,6762 € - 31,1034 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 550, ANSI 22
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 139.7 mm 44.0 mm Gris PVC

10103418

Gamme de prix
3,0413 € - 3,0413 €

Niveaux de stock
232 En stock
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 5
  • Trou d'évent
    Non