Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0978 € - 0,2069 € | 2425 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
6,2094 € - 6,2094 € | 736 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
79,7367 € - 119,6263 € | 70 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
192,5341 € - 288,7871 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
2,5119 € - 8,0179 € | 105 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
0,1096 € - 0,3438 € | 12700 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
0,244 € - 0,648 € | 1747 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,4167 € - 0,9373 € | 950 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
3,4074 € - 5,6476 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
0,3506 € - 0,6652 € | 2000 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,5716 € - 1,8332 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
1,6474 € - 1,6474 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
2,4358 € - 9,048 € | 1393 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
2,3683 € - 7,8672 € | 30 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
0,3773 € - 1,2064 € | 2400 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
0,8265 € - 2,7824 € | 6161 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
1,464 € - 4,7324 € | 50 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
4,2056 € - 13,5944 € | 542 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
0,1033 € - 0,3282 € | 5023 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,116 € - 0,3651 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer